Poignée indexable basse avec vis, 15 degrés, pouces (06400)

Poignée indexable basse avec vis, 15 degrés, pouces (06400)
· La poignée indexable est synonyme de fiabilité et de grande stabilité

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Idéale pour les espaces restreints

· La conception plate présente en outre des avantages en matière de sécurité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06400-1A32X20
06400-1A32X25
06400-1A32X30
06400-1A32X40
06400-1A32X50
06400-1A32X60
06400-1A42X20
06400-1A42X25
06400-1A42X30
06400-1A42X40
06400-1A42X50
06400-1A42X60
06400-2A42X20
06400-2A42X25
06400-2A42X30
06400-2A42X40
06400-2A42X50
06400-2A42X60
06400-2A52X20
06400-2A52X25
06400-2A52X30
06400-2A52X40
06400-2A52X50
06400-2A52X60
06400-3A52X20
06400-3A52X25
06400-3A52X30
06400-3A52X40
06400-3A52X50
06400-3A52X60
06400-3A62X20
06400-3A62X25
06400-3A62X30
06400-3A62X40
06400-3A62X50
06400-3A62X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Taille X=filetage Nombre de dents Poids (ERP)
(kg)

28.91 €

1 4 jours 10013.5332510191223292015/16-18200.1770

28.91 €

1 4 jours 10013.5332510191223292515/16-18200.1800

28.91 €

1 4 jours 10013.5332510191223293015/16-18200.1799

30.35 €

1 4 jours 10013.5332510191223294015/16-18200.1815

30.35 €

1 4 jours 10013.5332510191223295015/16-18200.1860

30.35 €

1 4 jours 10013.5332510191223296015/16-18200.1891

28.91 €

1 4 jours 10013.5332510191223292013/8-16200.1802

28.91 €

1 4 jours 10013.5332510191223292513/8-16200.1800

28.91 €

1 4 jours 10013.5332510191223293013/8-16200.1820

30.35 €

1 4 jours 10013.5332510191223294013/8-16200.1871

30.35 €

1 4 jours 10013.5332510191223295013/8-16200.1918

30.35 €

1 4 jours 10013.5332510191223296013/8-16200.1968

35.34 €

1 4 jours 127194130122213.526382023/8-16240.3170

35.34 €

1 4 jours 127194130122213.526382523/8-16240.3130

35.34 €

1 4 jours 127194130122213.526383023/8-16240.3188

36.96 €

1 4 jours 127194130122213.526384023/8-16240.3190

36.96 €

1 4 jours 127194130122213.526385023/8-16240.3310

36.96 €

1 4 jours 127194130122213.526386023/8-16240.3270

35.34 €

1 4 jours 127194130122213.526382021/2-13240.3274

35.34 €

1 4 jours 127194130122213.526382521/2-13240.3280

35.34 €

1 4 jours 127194130122213.526383021/2-13240.3310

36.96 €

1 4 jours 127194130122213.526384021/2-13240.3386

36.96 €

1 4 jours 127194130122213.526385021/2-13240.3526

36.96 €

1 4 jours 127194130122213.526386021/2-13240.3546

42.03 €

1 4 jours 14523453714281733482031/2-13260.5033

42.03 €

1 4 jours 14523453714281733482531/2-13260.5709

42.03 €

1 4 jours 14523453714281733483031/2-13260.5113

43.73 €

1 4 jours 14523453714281733484031/2-13260.5200

43.73 €

1 4 jours 14523453714281733485031/2-13260.5260

43.73 €

1 4 jours 14523453714281733486031/2-13260.5354

42.03 €

1 4 jours 14523453714281733482035/8-11260.5109

42.03 €

1 4 jours 14523453714281733482535/8-11260.5154

42.03 €

1 4 jours 14523453714281733483035/8-11260.5241

43.73 €

1 4 jours 14523453714281733484035/8-11260.5386

43.73 €

1 4 jours 14523453714281733485035/8-11260.5504

43.73 €

1 4 jours 14523453714281733486035/8-11260.5138

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Acier Matériau du composant Plastique Forme 15°
Qualité 5.8 Désignation Levier de serrage Corps de finition de surface Bruni
Finition 1 Plate A2(mm) 15 H1(mm) 2
Type de fixation Taraudage RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique