Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de poignée (mm) | H | D | Taille | X=filetage | D1 (mm) | Nombre de dents | D2 | D3 | H1 | H2 | H4 | L=longueur de filetage | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.50 € | 1 | 4 jours | 92 | 44.5 | 16 | 1 | 5/16-18 | 24 | 22 | 25 | 10 | 4.5 | 37 | 49.5 | 20 | 0.2050 | ||
25.50 € | 1 | 4 jours | 92 | 44.5 | 16 | 1 | 5/16-18 | 24 | 22 | 25 | 10 | 4.5 | 37 | 49.5 | 25 | 0.2062 | ||
25.50 € | 1 | 4 jours | 92 | 44.5 | 16 | 1 | 5/16-18 | 24 | 22 | 25 | 10 | 4.5 | 37 | 49.5 | 30 | 0.0123 | ||
26.18 € | 1 | 4 jours | 92 | 44.5 | 16 | 1 | 5/16-18 | 24 | 22 | 25 | 10 | 4.5 | 37 | 49.5 | 40 | 0.2115 | ||
26.18 € | 1 | 4 jours | 92 | 44.5 | 16 | 1 | 5/16-18 | 24 | 22 | 25 | 10 | 4.5 | 37 | 49.5 | 50 | 0.2138 | ||
26.18 € | 1 | 4 jours | 92 | 44.5 | 16 | 1 | 5/16-18 | 24 | 22 | 25 | 10 | 4.5 | 37 | 49.5 | 60 | 0.0123 | ||
25.50 € | 1 | 4 jours | 92 | 44.5 | 16 | 1 | 3/8-16 | 24 | 22 | 25 | 10 | 4.5 | 37 | 49.5 | 20 | 0.2084 | ||
25.50 € | 1 | 4 jours | 92 | 44.5 | 16 | 1 | 3/8-16 | 24 | 22 | 25 | 10 | 4.5 | 37 | 49.5 | 25 | 0.1930 | ||
25.50 € | 1 | 4 jours | 92 | 44.5 | 16 | 1 | 3/8-16 | 24 | 22 | 25 | 10 | 4.5 | 37 | 49.5 | 30 | 0.0123 | ||
26.18 € | 1 | 4 jours | 92 | 44.5 | 16 | 1 | 3/8-16 | 24 | 22 | 25 | 10 | 4.5 | 37 | 49.5 | 40 | 0.2171 | ||
26.18 € | 1 | 4 jours | 92 | 44.5 | 16 | 1 | 3/8-16 | 24 | 22 | 25 | 10 | 4.5 | 37 | 49.5 | 50 | 0.2211 | ||
26.18 € | 1 | 4 jours | 92 | 44.5 | 16 | 1 | 3/8-16 | 24 | 22 | 25 | 10 | 4.5 | 37 | 49.5 | 60 | 0.2201 | ||
25.50 € | 1 | 4 jours | 92 | 44.5 | 16 | 1 | 1/2-13 | 24 | 22 | 25 | 10 | 4.5 | 37 | 49.5 | 20 | 0.2150 | ||
25.50 € | 1 | 4 jours | 92 | 44.5 | 16 | 1 | 1/2-13 | 24 | 22 | 25 | 10 | 4.5 | 37 | 49.5 | 25 | 0.2190 | ||
25.50 € | 1 | 4 jours | 92 | 44.5 | 16 | 1 | 1/2-13 | 24 | 22 | 25 | 10 | 4.5 | 37 | 49.5 | 30 | 0.2230 | ||
26.18 € | 1 | 4 jours | 92 | 44.5 | 16 | 1 | 1/2-13 | 24 | 22 | 25 | 10 | 4.5 | 37 | 49.5 | 40 | 0.2311 | ||
26.18 € | 1 | 4 jours | 92 | 44.5 | 16 | 1 | 1/2-13 | 24 | 22 | 25 | 10 | 4.5 | 37 | 49.5 | 50 | 0.2380 | ||
26.18 € | 1 | 4 jours | 92 | 44.5 | 16 | 1 | 1/2-13 | 24 | 22 | 25 | 10 | 4.5 | 37 | 49.5 | 60 | 0.2464 | ||
31.23 € | 1 | 4 jours | 111 | 51.5 | 19 | 2 | 1/2-13 | 28 | 24 | 32 | 12 | 5.5 | 42 | 57.5 | 20 | 0.3398 | ||
31.23 € | 1 | 4 jours | 111 | 51.5 | 19 | 2 | 1/2-13 | 28 | 24 | 32 | 12 | 5.5 | 42 | 57.5 | 25 | 0.3420 | ||
31.23 € | 1 | 4 jours | 111 | 51.5 | 19 | 2 | 1/2-13 | 28 | 24 | 32 | 12 | 5.5 | 42 | 57.5 | 30 | 0.3504 | ||
32.50 € | 1 | 4 jours | 111 | 51.5 | 19 | 2 | 1/2-13 | 28 | 24 | 32 | 12 | 5.5 | 42 | 57.5 | 40 | 0.3555 | ||
32.50 € | 1 | 4 jours | 111 | 51.5 | 19 | 2 | 1/2-13 | 28 | 24 | 32 | 12 | 5.5 | 42 | 57.5 | 50 | 0.3636 | ||
32.50 € | 1 | 4 jours | 111 | 51.5 | 19 | 2 | 1/2-13 | 28 | 24 | 32 | 12 | 5.5 | 42 | 57.5 | 60 | 0.3728 | ||
37.85 € | 1 | 4 jours | 134.5 | 58 | 23 | 3 | 1/2-13 | 33 | 26 | 32 | 13 | 6 | 47 | 65 | 20 | 0.4940 | ||
37.85 € | 1 | 4 jours | 134.5 | 58 | 23 | 3 | 1/2-13 | 33 | 26 | 32 | 13 | 6 | 47 | 65 | 25 | 0.4960 | ||
37.85 € | 1 | 4 jours | 134.5 | 58 | 23 | 3 | 1/2-13 | 33 | 26 | 32 | 13 | 6 | 47 | 65 | 30 | 0.5084 | ||
38.97 € | 1 | 4 jours | 134.5 | 58 | 23 | 3 | 1/2-13 | 33 | 26 | 32 | 13 | 6 | 47 | 65 | 40 | 0.5263 | ||
38.97 € | 1 | 4 jours | 134.5 | 58 | 23 | 3 | 1/2-13 | 33 | 26 | 32 | 13 | 6 | 47 | 65 | 50 | 0.5174 | ||
38.97 € | 1 | 4 jours | 134.5 | 58 | 23 | 3 | 1/2-13 | 33 | 26 | 32 | 13 | 6 | 47 | 65 | 60 | 0.5193 | ||
37.85 € | 1 | 4 jours | 134.5 | 58 | 23 | 3 | 5/8-11 | 33 | 26 | 32 | 13 | 6 | 47 | 65 | 20 | 0.5066 | ||
37.85 € | 1 | 4 jours | 134.5 | 58 | 23 | 3 | 5/8-11 | 33 | 26 | 32 | 13 | 6 | 47 | 65 | 25 | 0.3134 | ||
37.85 € | 1 | 4 jours | 134.5 | 58 | 23 | 3 | 5/8-11 | 33 | 26 | 32 | 13 | 6 | 47 | 65 | 30 | 0.5192 | ||
38.97 € | 1 | 4 jours | 134.5 | 58 | 23 | 3 | 5/8-11 | 33 | 26 | 32 | 13 | 6 | 47 | 65 | 40 | 0.5095 | ||
38.97 € | 1 | 4 jours | 134.5 | 58 | 23 | 3 | 5/8-11 | 33 | 26 | 32 | 13 | 6 | 47 | 65 | 50 | 0.5393 | ||
38.97 € | 1 | 4 jours | 134.5 | 58 | 23 | 3 | 5/8-11 | 33 | 26 | 32 | 13 | 6 | 47 | 65 | 60 | 0.5555 | ||
44.26 € | 1 | 4 jours | 134 | 68.5 | 30 | 4 | 5/8-11 | 41 | 36 | 32 | 13 | 7.5 | 56.5 | 76.5 | 30 | 0.8042 | ||
45.97 € | 1 | 4 jours | 134 | 68.5 | 30 | 4 | 5/8-11 | 41 | 36 | 32 | 13 | 7.5 | 56.5 | 76.5 | 40 | 0.8054 | ||
45.97 € | 1 | 4 jours | 134 | 68.5 | 30 | 4 | 5/8-11 | 41 | 36 | 32 | 13 | 7.5 | 56.5 | 76.5 | 50 | 0.8259 | ||
45.97 € | 1 | 4 jours | 134 | 68.5 | 30 | 4 | 5/8-11 | 41 | 36 | 32 | 13 | 7.5 | 56.5 | 76.5 | 60 | 0.0123 | ||
44.26 € | 1 | 4 jours | 134 | 68.5 | 30 | 4 | 3/4-10 | 41 | 36 | 32 | 13 | 7.5 | 56.5 | 76.5 | 30 | 0.0123 | ||
45.97 € | 1 | 4 jours | 134 | 68.5 | 30 | 4 | 3/4-10 | 41 | 36 | 32 | 13 | 7.5 | 56.5 | 76.5 | 40 | 0.8670 | ||
45.97 € | 1 | 4 jours | 134 | 68.5 | 30 | 4 | 3/4-10 | 41 | 36 | 32 | 13 | 7.5 | 56.5 | 76.5 | 50 | 0.2080 | ||
45.97 € | 1 | 4 jours | 134 | 68.5 | 30 | 4 | 3/4-10 | 41 | 36 | 32 | 13 | 7.5 | 56.5 | 76.5 | 60 | 0.0123 |
Loading...
Matériau principal | acier | Qualité | 5.8 | Corps de finition de surface | revêtement plastique. |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | plastique | Forme | 0° | Désignation | Levier De Serrage |
Type de fixation | filetage | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de poignée(mm)
H
D
Taille
X=filetage
D1(mm)
Nombre de dents
D2
D3
H1
H2
H4
L=longueur de filetage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles