Poignée indexable en Inox avec insert taraudé, 20 degrés, pouces (06371)

Poignée indexable en Inox avec insert taraudé, 20 degrés, pouces (06371)
· La poignée indexable est synonyme de fiabilité et de grande stabilité

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Matériau : Inox 1.4305, résistant à la corrosion

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06371-1A31
06371-1A41
06371-2A41
06371-2A51
06371-3A51
06371-3A61
06371-4A61
06371-4A71
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
Taille X=filetage T=profondeur de filetage
(mm)
Nombre de dents

42.61 €

1 4 jours 881624251044.54.53758.549.515/16-181422

42.61 €

1 4 jours 881624251044.54.53758.549.513/8-161422

50.26 €

1 4 jours 1061928321251.55.54268.557.523/8-161724

50.26 €

1 4 jours 1061928321251.55.54268.557.521/2-131724

69.43 €

1 4 jours 128.52333321358647816531/2-132326

69.43 €

1 4 jours 128.52333321358647816535/8-112326

81.71 €

1 4 jours 128.53041321368.57.556.589.576.545/8-112736

81.71 €

1 4 jours 128.53041321368.57.556.589.576.543/4-102736

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Acier inoxydable Matériau du composant Plastique Forme 20°
Désignation Levier de serrage Corde acier 1.4305 Corps de finition de surface Naturel
Composant de finition de surface Poli A2(mm) 15 Type de fixation Taraudage
RoHS Oui PL Edelstahl Oui Poids (ERP)(kg) 0.0010

Assistance technique