Poignée indexable en Inox avec vis, 20 degrés, pouces (06381) (Numéros de référence)

Poignée indexable en Inox avec vis, 20 degrés, pouces (06381)
· La poignée indexable est synonyme de fiabilité et de grande stabilité

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Matériau : Inox 1.4305, résistant à la corrosion

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06381-1A31X15
06381-1A31X20
06381-1A31X25
06381-1A31X30
06381-1A31X40
06381-1A31X50
06381-1A31X60
06381-1A41X15
06381-1A41X20
06381-1A41X25
06381-1A41X30
06381-1A41X40
06381-1A41X50
06381-1A41X60
06381-1A51X15
06381-1A51X20
06381-1A51X25
06381-1A51X30
06381-1A51X40
06381-1A51X50
06381-1A51X60
06381-2A51X20
06381-2A51X25
06381-2A51X30
06381-2A51X40
06381-2A51X50
06381-2A51X60
06381-3A51X20
06381-3A51X25
06381-3A51X30
06381-3A51X40
06381-3A51X50
06381-3A51X60
06381-3A51X70
06381-3A51X80
06381-3A51X90
06381-3A61X20
06381-3A61X25
06381-3A61X30
06381-3A61X40
06381-3A61X50
06381-3A61X60
06381-3A61X70
06381-3A61X80
06381-3A61X90
06381-4A61X30
06381-4A61X40
06381-4A61X50
06381-4A61X60
06381-4A61X70
06381-4A61X80
06381-4A61X90
06381-4A71X30
06381-4A71X40
06381-4A71X50
06381-4A71X60
06381-4A71X70
06381-4A71X80
06381-4A71X90
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Taille X=filetage Nombre de dents

45.76 €

1 4 jours 881624251044.54.53758.549.51515/16-1822

45.76 €

1 4 jours 881624251044.54.53758.549.52015/16-1822

45.76 €

1 4 jours 881624251044.54.53758.549.52515/16-1822

45.76 €

1 4 jours 881624251044.54.53758.549.53015/16-1822

47.11 €

1 4 jours 881624251044.54.53758.549.54015/16-1822

47.11 €

1 4 jours 881624251044.54.53758.549.55015/16-1822

47.11 €

1 4 jours 881624251044.54.53758.549.56015/16-1822

45.76 €

1 4 jours 881624251044.54.53758.549.51513/8-1622

45.76 €

1 4 jours 881624251044.54.53758.549.52013/8-1622

45.76 €

1 4 jours 881624251044.54.53758.549.52513/8-1622

45.76 €

1 4 jours 881624251044.54.53758.549.53013/8-1622

47.11 €

1 4 jours 881624251044.54.53758.549.54013/8-1622

47.11 €

1 4 jours 881624251044.54.53758.549.55013/8-1622

47.11 €

1 4 jours 881624251044.54.53758.549.56013/8-1622

45.76 €

1 4 jours 881624251044.54.53758.549.51511/2-1322

45.76 €

1 4 jours 881624251044.54.53758.549.52011/2-1322

45.76 €

1 4 jours 881624251044.54.53758.549.52511/2-1322

45.76 €

1 4 jours 881624251044.54.53758.549.53011/2-1322

47.11 €

1 4 jours 881624251044.54.53758.549.54011/2-1322

47.11 €

1 4 jours 881624251044.54.53758.549.55011/2-1322

47.11 €

1 4 jours 881624251044.54.53758.549.56011/2-1322

56.17 €

1 4 jours 1061928321251.55.54268.557.52021/2-1324

56.17 €

1 4 jours 1061928321251.55.54268.557.52521/2-1324

56.17 €

1 4 jours 1061928321251.55.54268.557.53021/2-1324

58.46 €

1 4 jours 1061928321251.55.54268.557.54021/2-1324

58.46 €

1 4 jours 1061928321251.55.54268.557.55021/2-1324

58.46 €

1 4 jours 1061928321251.55.54268.557.56021/2-1324

73.55 €

1 4 jours 128.5233332135864781652031/2-1326

73.55 €

1 4 jours 128.5233332135864781652531/2-1326

73.55 €

1 4 jours 128.5233332135864781653031/2-1326

75.72 €

1 4 jours 128.5233332135864781654031/2-1326

75.72 €

1 4 jours 128.5233332135864781655031/2-1326

75.72 €

1 4 jours 128.5233332135864781656031/2-1326

78.44 €

1 4 jours 128.5233332135864781657031/2-1326

78.44 €

1 4 jours 128.5233332135864781658031/2-1326

78.44 €

1 4 jours 128.5233332135864781659031/2-1326

73.55 €

1 4 jours 128.5233332135864781652035/8-1126

73.55 €

1 4 jours 128.5233332135864781652535/8-1126

73.55 €

1 4 jours 128.5233332135864781653035/8-1126

75.72 €

1 4 jours 128.5233332135864781654035/8-1126

75.72 €

1 4 jours 128.5233332135864781655035/8-1126

75.72 €

1 4 jours 128.5233332135864781656035/8-1126

78.44 €

1 4 jours 128.5233332135864781657035/8-1126

78.44 €

1 4 jours 128.5233332135864781658035/8-1126

78.44 €

1 4 jours 128.5233332135864781659035/8-1126

86.03 €

1 4 jours 128.53041321368.57.556.589.576.53045/8-1136

89.27 €

1 4 jours 128.53041321368.57.556.589.576.54045/8-1136

89.27 €

1 4 jours 128.53041321368.57.556.589.576.55045/8-1136

89.27 €

1 4 jours 128.53041321368.57.556.589.576.56045/8-1136

92.75 €

1 4 jours 128.53041321368.57.556.589.576.57045/8-1136

92.75 €

1 4 jours 128.53041321368.57.556.589.576.58045/8-1136

92.75 €

1 4 jours 128.53041321368.57.556.589.576.59045/8-1136

86.03 €

1 4 jours 128.53041321368.57.556.589.576.53043/4-1036

89.27 €

1 4 jours 128.53041321368.57.556.589.576.54043/4-1036

89.27 €

1 4 jours 128.53041321368.57.556.589.576.55043/4-1036

89.27 €

1 4 jours 128.53041321368.57.556.589.576.56043/4-1036

92.75 €

1 4 jours 128.53041321368.57.556.589.576.57043/4-1036

92.75 €

1 4 jours 128.53041321368.57.556.589.576.58043/4-1036

92.75 €

1 4 jours 128.53041321368.57.556.589.576.59043/4-1036

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Acier inoxydable Matériau du composant Plastique Forme 20°
Désignation Levier de serrage Corde acier 1.4305 Corps de finition de surface Naturel
Composant de finition de surface Poli A2(mm) 15 Type de fixation Filetage
RoHS Oui PL Edelstahl Oui Poids (ERP)(kg) 0.0010

Assistance technique