Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
05620-12 |
05620-16 |
05620-20 |
05620-25 |
05620-32 |
05620-40 |
05620-50 |
05620-63 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A | D | T | Taille | D1 (mm) | A1 | B=Largeur | D2 | D3 | H=Hauteur | L=Longueur | T1 | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.73 € | 1 | 4 jours | 35 | 8 | 5 | 12 | 5.5 | 4 | 12 | 9 | M4 | 12 | 45 | 5 | 0.0130 | ||
24.73 € | 1 | 4 jours | 41 | 8 | 4 | 16 | 5.5 | 4 | 12 | 9 | M4 | 12 | 51 | 5 | 0.0158 | ||
29.01 € | 1 | 4 jours | 48 | 12 | 8 | 20 | 8.5 | 6 | 16 | 14 | M6 | 16 | 64 | 6 | 0.0310 | ||
29.01 € | 1 | 4 jours | 50 | 14 | 6 | 25 | 9 | 6 | 16 | 14 | M6 | 16 | 66 | 6 | 0.0320 | ||
36.25 € | 1 | 4 jours | 60 | 16 | 7 | 32 | 9 | 9 | 20 | 14 | M8 | 19 | 81 | 9 | 0.0547 | ||
36.25 € | 1 | 4 jours | 70 | 16 | 7 | 40 | 9 | 9 | 20 | 14 | M8 | 19 | 90 | 9 | 0.0650 | ||
36.25 € | 1 | 4 jours | 80 | 20 | 9 | 50 | 11 | 10 | 25 | 17 | M12 | 25 | 105 | 10 | 0.1295 | ||
44.51 € | 1 | 4 jours | 90 | 20 | 9 | 63 | 11 | 10 | 25 | 17 | M12 | 25 | 115 | 10 | 0.1490 |
Loading...
Matériau principal | aluminium | Désignation | Bras De Serrage | Finition 1 | pour bride pivotante |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
A
D
T
Taille
D1(mm)
A1
B=Largeur
D2
D3
H=Hauteur
L=Longueur
T1
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles