Manette indexable avec taraudage, brillante (06450) (Numéros de référence)

Manette indexable avec taraudage, brillante (06450)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06450-003008
06450-004008
06450-005008
06450-104008
06450-105008
06450-106008
06450-206008
06450-208008
06450-308008
06450-310008
06450-410008
06450-412008
06450-512008
06450-516008
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
Taille X=filetage T=profondeur de filetage
(mm)
Nombre de dents Poids (ERP)
(kg)

5.98 €

1 4 jours 3037710131424.5414.530330M39160.0309

5.98 €

1 4 jours 3037710131424.5414.530330M49160.0306

5.98 €

1 4 jours 3037710131424.5414.530330M59160.0300

5.98 €

1 4 jours 4047710131424.5414.531341M49160.0335

5.98 €

1 4 jours 4047710131424.5414.531341M59160.0329

5.98 €

1 4 jours 4047710131424.5414.531341M69160.0326

7.51 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M612200.0820

7.51 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M812200.0800

8.21 €

1 4 jours 80911116212237102454.558.53M814220.1325

8.21 €

1 4 jours 80911116212237102454.558.53M1014220.1220

9.59 €

1 4 jours 9510913192727.54310276367.54M1017240.2100

9.59 €

1 4 jours 9510913192727.54310276367.54M1217240.2100

11.99 €

1 4 jours 11012615233132491231.57377.55M1223260.3245

11.99 €

1 4 jours 11012615233132491231.57377.55M1623260.3087

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Autres Matériau principal Zinc Matériau du composant Acier
Désignation Manette indexable Corps de finition de surface Naturel Composant de finition de surface Bruni
Type de filetage Taraudage RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique