Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de poignée (mm) | Couleur principale | A1=Longueur de poignée (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | L=longueur de filetage (mm) | Taille | X=filetage | Nombre de dents | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | Noir RAL 9005 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 6 | 0 | M3 | 16 | 0.0280 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | Noir RAL 9005 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | M3 | 16 | 0.0300 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | Noir RAL 9005 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | M3 | 16 | 0.0320 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | Noir RAL 9005 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | M3 | 16 | 0.0330 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | Orangé pur RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 6 | 0 | M3 | 16 | 0.0280 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | Orangé pur RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | M3 | 16 | 0.0300 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | Orangé pur RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | M3 | 16 | 0.0320 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | Orangé pur RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | M3 | 16 | 0.0330 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | Jaune colza RAL 1021 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 6 | 0 | M3 | 16 | 0.0280 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | Jaune colza RAL 1021 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | M3 | 16 | 0.0300 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | Jaune colza RAL 1021 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | M3 | 16 | 0.0320 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | Jaune colza RAL 1021 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | M3 | 16 | 0.0330 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | Rouge traffic RAL 3020 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 6 | 0 | M3 | 16 | 0.0280 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | Rouge traffic RAL 3020 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | M3 | 16 | 0.0300 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | Rouge traffic RAL 3020 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | M3 | 16 | 0.0320 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | Rouge traffic RAL 3020 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | M3 | 16 | 0.0330 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | Vert sécurité RAL 6032 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 6 | 0 | M3 | 16 | 0.0280 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | Vert sécurité RAL 6032 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | M3 | 16 | 0.0300 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | Vert sécurité RAL 6032 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | M3 | 16 | 0.0320 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | Vert sécurité RAL 6032 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | M3 | 16 | 0.0330 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | Bleu traffic RAL 5017 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 6 | 0 | M3 | 16 | 0.0280 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | Bleu traffic RAL 5017 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | M3 | 16 | 0.0300 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | Bleu traffic RAL 5017 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | M3 | 16 | 0.0320 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | Bleu traffic RAL 5017 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | M3 | 16 | 0.0330 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | Gris clair RAL 7035 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 6 | 0 | M3 | 16 | 0.0280 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | Gris clair RAL 7035 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | M3 | 16 | 0.0300 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | Gris clair RAL 7035 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | M3 | 16 | 0.0320 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | Gris clair RAL 7035 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | M3 | 16 | 0.0330 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | Gris fenetre RAL 7040 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 6 | 0 | M3 | 16 | 0.0280 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | Gris fenetre RAL 7040 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | M3 | 16 | 0.0300 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | Gris fenetre RAL 7040 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | M3 | 16 | 0.0320 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | Gris fenetre RAL 7040 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | M3 | 16 | 0.0330 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | Noir RAL 9005 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | M4 | 16 | 0.0320 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | Noir RAL 9005 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | M4 | 16 | 0.0324 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | Noir RAL 9005 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | M4 | 16 | 0.0327 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | Noir RAL 9005 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 25 | 0 | M4 | 16 | 0.0328 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | Noir RAL 9005 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 30 | 0 | M4 | 16 | 0.0343 | ||
7.18 € | 1 | 4 jours | 30 | Noir RAL 9005 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 35 | 0 | M4 | 16 | 0.0308 | ||
7.18 € | 1 | 4 jours | 30 | Noir RAL 9005 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 40 | 0 | M4 | 16 | 0.0353 | ||
7.18 € | 1 | 4 jours | 30 | Noir RAL 9005 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 45 | 0 | M4 | 16 | 0.0348 | ||
7.18 € | 1 | 4 jours | 30 | Noir RAL 9005 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 50 | 0 | M4 | 16 | 0.0349 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | Orangé pur RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | M4 | 16 | 0.0320 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | Orangé pur RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | M4 | 16 | 0.0324 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | Orangé pur RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | M4 | 16 | 0.0327 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | Orangé pur RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 25 | 0 | M4 | 16 | 0.0328 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | Orangé pur RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 30 | 0 | M4 | 16 | 0.0343 | ||
7.18 € | 1 | 4 jours | 30 | Orangé pur RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 35 | 0 | M4 | 16 | 0.0308 | ||
7.18 € | 1 | 4 jours | 30 | Orangé pur RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 40 | 0 | M4 | 16 | 0.0353 | ||
7.18 € | 1 | 4 jours | 30 | Orangé pur RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 45 | 0 | M4 | 16 | 0.0348 | ||
7.18 € | 1 | 4 jours | 30 | Orangé pur RAL 2004 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 50 | 0 | M4 | 16 | 0.0349 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | Jaune colza RAL 1021 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | M4 | 16 | 0.0320 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | Jaune colza RAL 1021 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | M4 | 16 | 0.0324 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | Jaune colza RAL 1021 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | M4 | 16 | 0.0327 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | Jaune colza RAL 1021 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 25 | 0 | M4 | 16 | 0.0328 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | Jaune colza RAL 1021 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 30 | 0 | M4 | 16 | 0.0343 | ||
7.18 € | 1 | 4 jours | 30 | Jaune colza RAL 1021 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 35 | 0 | M4 | 16 | 0.0308 | ||
7.18 € | 1 | 4 jours | 30 | Jaune colza RAL 1021 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 40 | 0 | M4 | 16 | 0.0353 | ||
7.18 € | 1 | 4 jours | 30 | Jaune colza RAL 1021 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 45 | 0 | M4 | 16 | 0.0348 | ||
7.18 € | 1 | 4 jours | 30 | Jaune colza RAL 1021 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 50 | 0 | M4 | 16 | 0.0349 | ||
6.64 € | 1 | 4 jours | 30 | Rouge traffic RAL 3020 | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | M4 | 16 | 0.0320 |
Loading...
Application | Collier | Type de collier | Mécanisme de serrage | Forme | Forme en L |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal | Zinc | Matériau du composant | Acier |
Désignation | Manette indexable | Corps de finition de surface | Mat structuré | Composant de finition de surface | Passivé bleu |
Type de filetage | Filetage | RoHS | Oui | PL Edelstahl | Non |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de poignée(mm)
Couleur principale
A1=Longueur de poignée(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=hauteur de la poignée(mm)
H4(mm)
L=longueur de filetage(mm)
Taille
X=filetage
Nombre de dents
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles