Manette indexable en zinc filetée, pièces en acier zingué passivé bleu, chromé brillante (06460-05)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06460-05-0036X6
06460-05-0036X10
06460-05-0036X15
06460-05-0036X20
06460-05-0046X10
06460-05-0046X15
06460-05-0046X20
06460-05-0046X25
06460-05-0046X30
06460-05-0046X35
06460-05-0046X40
06460-05-0046X45
06460-05-0046X50
06460-05-0056X10
06460-05-0056X15
06460-05-0056X20
06460-05-0056X25
06460-05-0056X30
06460-05-0056X35
06460-05-0056X40
06460-05-0056X45
06460-05-0056X50
06460-05-1056X10
06460-05-1056X15
06460-05-1056X20
06460-05-1056X25
06460-05-1056X30
06460-05-1056X35
06460-05-1056X40
06460-05-1056X45
06460-05-1056X50
06460-05-1066X10
06460-05-1066X15
06460-05-1066X20
06460-05-1066X25
06460-05-1066X30
06460-05-1066X35
06460-05-1066X40
06460-05-1066X45
06460-05-1066X50
06460-05-2066X15
06460-05-2066X20
06460-05-2066X25
06460-05-2066X30
06460-05-2066X35
06460-05-2066X40
06460-05-2066X45
06460-05-2066X50
06460-05-2066X55
06460-05-2066X60
06460-05-2086X15
06460-05-2086X20
06460-05-2086X25
06460-05-2086X30
06460-05-2086X35
06460-05-2086X40
06460-05-2086X45
06460-05-2086X50
06460-05-2086X55
06460-05-2086X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Taille X=filetage Nombre de dents Poids (ERP)
(kg)

8.58 €

1 4 jours 3037710131424.5414.5303360M3160.0280

8.58 €

1 4 jours 3037710131424.5414.53033100M3160.0300

8.58 €

1 4 jours 3037710131424.5414.53033150M3160.0320

8.58 €

1 4 jours 3037710131424.5414.53033200M3160.0330

8.58 €

1 4 jours 3037710131424.5414.53033100M4160.0320

8.58 €

1 4 jours 3037710131424.5414.53033100M4160.0324

8.58 €

1 4 jours 3037710131424.5414.53033100M4160.0327

8.58 €

1 4 jours 3037710131424.5414.53033100M4160.0328

8.58 €

1 4 jours 3037710131424.5414.53033100M4160.0343

9.34 €

1 4 jours 3037710131424.5414.53033100M4160.0308

9.34 €

1 4 jours 3037710131424.5414.53033100M4160.0353

9.34 €

1 4 jours 3037710131424.5414.53033100M4160.0348

9.34 €

1 4 jours 3037710131424.5414.53033100M4160.0349

8.58 €

1 4 jours 3037710131424.5414.53033100M5160.0324

8.58 €

1 4 jours 3037710131424.5414.53033100M5160.0331

8.58 €

1 4 jours 3037710131424.5414.53033100M5160.0345

8.58 €

1 4 jours 3037710131424.5414.53033100M5160.0342

8.58 €

1 4 jours 3037710131424.5414.53033100M5160.0349

9.34 €

1 4 jours 3037710131424.5414.53033100M5160.0354

9.34 €

1 4 jours 3037710131424.5414.53033100M5160.0363

9.34 €

1 4 jours 3037710131424.5414.53033100M5160.0377

9.34 €

1 4 jours 3037710131424.5414.53033100M5160.0373

8.58 €

1 4 jours 4047710131424.5414.53134101M5160.0356

8.58 €

1 4 jours 4047710131424.5414.53134101M5160.0361

8.58 €

1 4 jours 4047710131424.5414.53134101M5160.0366

8.58 €

1 4 jours 4047710131424.5414.53134101M5160.0374

8.58 €

1 4 jours 4047710131424.5414.53134101M5160.0379

9.34 €

1 4 jours 4047710131424.5414.53134101M5160.0388

9.34 €

1 4 jours 4047710131424.5414.53134101M5160.0390

9.34 €

1 4 jours 4047710131424.5414.53134101M5160.0398

9.34 €

1 4 jours 4047710131424.5414.53134101M5160.0410

8.58 €

1 4 jours 4047710131424.5414.53134101M6160.0360

8.58 €

1 4 jours 4047710131424.5414.53134101M6160.0368

8.58 €

1 4 jours 4047710131424.5414.53134101M6160.0379

8.58 €

1 4 jours 4047710131424.5414.53134101M6160.0387

8.58 €

1 4 jours 4047710131424.5414.53134101M6160.0395

9.34 €

1 4 jours 4047710131424.5414.53134101M6160.0402

9.34 €

1 4 jours 4047710131424.5414.53134101M6160.0420

9.34 €

1 4 jours 4047710131424.5414.53134101M6160.0419

9.34 €

1 4 jours 4047710131424.5414.53134101M6160.0428

10.82 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M6200.0883

10.82 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M6200.0882

10.82 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M6200.0902

10.82 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M6200.0908

11.52 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M6200.0918

11.52 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M6200.0922

11.52 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M6200.0941

11.52 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M6200.0947

11.52 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M6200.0959

11.52 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M6200.0957

10.82 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M8200.0893

10.82 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M8200.0912

10.82 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M8200.0928

10.82 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M8200.0950

11.52 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M8200.0965

11.52 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M8200.0982

11.52 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M8200.0997

11.52 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M8200.1011

11.52 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M8200.1026

11.52 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.5102M8200.1045

Loading...

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Autres Matériau principal Zinc Matériau du composant Acier
Désignation Manette indexable Couleur principale Argent Corps de finition de surface Chromé brillante
Composant de finition de surface Passivé bleu Type de filetage Filetage RoHS Oui
PL Edelstahl Non

Assistance technique