Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de poignée (mm) | Composant de finition de surface | A1=Longueur de poignée (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | L=longueur de filetage (mm) | Taille | X=filetage | Nombre de dents | PL Edelstahl | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.25 € | 1 | 4 jours | 30 | Naturel | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 6 | 0 | M3 | 16 | Oui | 0.0260 | ||
12.25 € | 1 | 4 jours | 30 | Naturel | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | M3 | 16 | Oui | 0.0300 | ||
12.25 € | 1 | 4 jours | 30 | Naturel | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | M3 | 16 | Oui | 0.0320 | ||
12.25 € | 1 | 4 jours | 30 | Naturel | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | M3 | 16 | Oui | 0.0330 | ||
12.25 € | 1 | 4 jours | 30 | Naturel | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | M4 | 16 | - | 0.0330 | ||
12.25 € | 1 | 4 jours | 30 | Naturel | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | M4 | 16 | - | 0.0320 | ||
12.25 € | 1 | 4 jours | 30 | Naturel | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | M4 | 16 | - | 0.0297 | ||
12.25 € | 1 | 4 jours | 30 | Naturel | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | M4 | 16 | - | 0.0310 | ||
12.25 € | 1 | 4 jours | 30 | Naturel | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 30 | 0 | M4 | 16 | Oui | 0.0340 | ||
12.25 € | 1 | 4 jours | 30 | Naturel | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | M5 | 16 | - | 0.0327 | ||
12.25 € | 1 | 4 jours | 30 | Naturel | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | M5 | 16 | - | 0.0010 | ||
12.25 € | 1 | 4 jours | 30 | Naturel | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | M5 | 16 | - | 0.0340 | ||
12.25 € | 1 | 4 jours | 30 | Naturel | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | M5 | 16 | - | 0.0346 | ||
12.25 € | 1 | 4 jours | 30 | Naturel | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 30 | 0 | M5 | 16 | Oui | 0.0350 | ||
13.25 € | 1 | 4 jours | 30 | Naturel | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 35 | 0 | M5 | 16 | Oui | 0.0360 | ||
13.25 € | 1 | 4 jours | 30 | Naturel | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 40 | 0 | M5 | 16 | Oui | 0.0360 | ||
13.25 € | 1 | 4 jours | 30 | Naturel | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 45 | 0 | M5 | 16 | Oui | 0.0380 | ||
13.25 € | 1 | 4 jours | 30 | Naturel | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 50 | 0 | M5 | 16 | Oui | 0.0380 | ||
12.25 € | 1 | 4 jours | 40 | Naturel | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 10 | 1 | M5 | 16 | - | 0.0354 | ||
12.25 € | 1 | 4 jours | 40 | Naturel | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 10 | 1 | M5 | 16 | - | 0.0360 | ||
12.25 € | 1 | 4 jours | 40 | Naturel | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 10 | 1 | M5 | 16 | - | 0.0351 | ||
12.25 € | 1 | 4 jours | 40 | Naturel | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 10 | 1 | M5 | 16 | - | 0.0354 | ||
12.25 € | 1 | 4 jours | 40 | Naturel | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 30 | 1 | M5 | 16 | Oui | 0.0380 | ||
13.25 € | 1 | 4 jours | 40 | Naturel | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 35 | 1 | M5 | 16 | Oui | 0.0390 | ||
13.25 € | 1 | 4 jours | 40 | Naturel | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 40 | 1 | M5 | 16 | Oui | 0.0390 | ||
13.25 € | 1 | 4 jours | 40 | Naturel | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 45 | 1 | M5 | 16 | Oui | 0.0400 | ||
13.25 € | 1 | 4 jours | 40 | Naturel | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 50 | 1 | M5 | 16 | Oui | 0.0410 | ||
12.25 € | 1 | 4 jours | 40 | Naturel | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 10 | 1 | M6 | 16 | - | 0.0369 | ||
12.25 € | 1 | 4 jours | 40 | Naturel | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 10 | 1 | M6 | 16 | - | 0.0366 | ||
12.25 € | 1 | 4 jours | 40 | Naturel | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 10 | 1 | M6 | 16 | - | 0.0378 | ||
12.25 € | 1 | 4 jours | 40 | Naturel | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 10 | 1 | M6 | 16 | - | 0.0386 | ||
12.25 € | 1 | 4 jours | 40 | Naturel | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 10 | 1 | M6 | 16 | - | 0.0395 | ||
13.25 € | 1 | 4 jours | 40 | Naturel | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 10 | 1 | M6 | 16 | - | 0.0414 | ||
13.25 € | 1 | 4 jours | 40 | Naturel | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 10 | 1 | M6 | 16 | - | 0.0437 | ||
15.21 € | 1 | 4 jours | 65 | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 10 | 2 | M6 | 20 | - | 0.0843 | ||
15.21 € | 1 | 4 jours | 65 | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 10 | 2 | M6 | 20 | - | 0.0894 | ||
15.21 € | 1 | 4 jours | 65 | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 10 | 2 | M6 | 20 | - | 0.0850 | ||
15.21 € | 1 | 4 jours | 65 | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 10 | 2 | M6 | 20 | - | 0.0865 | ||
16.31 € | 1 | 4 jours | 65 | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 10 | 2 | M6 | 20 | - | 0.0877 | ||
16.31 € | 1 | 4 jours | 65 | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 10 | 2 | M6 | 20 | - | 0.0937 | ||
16.31 € | 1 | 4 jours | 65 | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 10 | 2 | M6 | 20 | - | 0.0914 | ||
15.21 € | 1 | 4 jours | 65 | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 10 | 2 | M8 | 20 | - | 0.0904 | ||
15.21 € | 1 | 4 jours | 65 | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 10 | 2 | M8 | 20 | - | 0.0918 | ||
15.21 € | 1 | 4 jours | 65 | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 10 | 2 | M8 | 20 | - | 0.0946 | ||
15.21 € | 1 | 4 jours | 65 | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 10 | 2 | M8 | 20 | - | 0.0965 | ||
16.31 € | 1 | 4 jours | 65 | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 10 | 2 | M8 | 20 | - | 0.0986 | ||
16.31 € | 1 | 4 jours | 65 | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 10 | 2 | M8 | 20 | - | 0.1025 | ||
16.31 € | 1 | 4 jours | 65 | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 10 | 2 | M8 | 20 | - | 0.1021 | ||
15.21 € | 1 | 4 jours | 65 | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 10 | 2 | M10 | 20 | - | 0.0931 | ||
15.21 € | 1 | 4 jours | 65 | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 10 | 2 | M10 | 20 | - | 0.0930 | ||
15.21 € | 1 | 4 jours | 65 | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 10 | 2 | M10 | 20 | - | 0.1012 | ||
16.31 € | 1 | 4 jours | 65 | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 10 | 2 | M10 | 20 | - | 0.1000 | ||
16.31 € | 1 | 4 jours | 65 | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 10 | 2 | M10 | 20 | - | 0.1049 | ||
16.31 € | 1 | 4 jours | 65 | Naturel | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 10 | 2 | M10 | 20 | - | 0.1164 | ||
17.46 € | 1 | 4 jours | 80 | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 10 | 3 | M8 | 22 | - | 0.1399 | ||
17.46 € | 1 | 4 jours | 80 | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 10 | 3 | M8 | 22 | - | 0.1413 | ||
17.46 € | 1 | 4 jours | 80 | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 10 | 3 | M8 | 22 | - | 0.1464 | ||
18.62 € | 1 | 4 jours | 80 | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 10 | 3 | M8 | 22 | - | 0.1458 | ||
18.62 € | 1 | 4 jours | 80 | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 10 | 3 | M8 | 22 | - | 0.1575 | ||
18.62 € | 1 | 4 jours | 80 | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 10 | 3 | M8 | 22 | - | 0.1511 |
Loading...
Application | Collier | Type de collier | Mécanisme de serrage | Forme | Forme en L |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal | Zinc | Matériau du composant | Acier inoxydable |
Désignation | Manette indexable | Couleur principale | Argent | Corps de finition de surface | Chromé brillante |
Type de filetage | Filetage | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de poignée(mm)
Composant de finition de surface
A1=Longueur de poignée(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=hauteur de la poignée(mm)
H4(mm)
L=longueur de filetage(mm)
Taille
X=filetage
Nombre de dents
PL Edelstahl
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles