Manette indexable en plastique avec taraudage et fonction de sécurité, insert taraudé en inox (06613-12) (Numéros de référence)

Manette indexable en plastique avec taraudage et fonction de sécurité, insert taraudé en inox (06613-12)
· Protection contre toute ouverture ou fermeture inopinée

· Contour de poignée fermé sans arêtes gênantes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06613-12-1041
06613-12-10484
06613-12-1051
06613-12-10584
06613-12-2051
06613-12-20584
06613-12-2061
06613-12-20684
06613-12-2081
06613-12-20884
06613-12-3081
06613-12-30884
06613-12-3101
06613-12-31084
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Couleur principale A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
Taille X=filetage T=profondeur de filetage
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

9.69 €

1 4 jours 39.9Gris foncé RAL 702146.87.91013.213.822.7515.231.828.91M460.0080

9.69 €

1 4 jours 39.9Rouge traffic RAL 302046.87.91013.213.822.7515.231.828.91M460.0080

9.69 €

1 4 jours 39.9Gris foncé RAL 702146.87.91013.213.822.7515.231.828.91M560.0100

9.69 €

1 4 jours 39.9Rouge traffic RAL 302046.87.91013.213.822.7515.231.828.91M560.0100

11.43 €

1 4 jours 65.2Gris foncé RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.9382M57.50.0180

11.43 €

1 4 jours 65.2Rouge traffic RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.9382M57.50.0180

11.43 €

1 4 jours 65.2Gris foncé RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.9382M690.0155

11.43 €

1 4 jours 65.2Rouge traffic RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.9382M690.0155

11.43 €

1 4 jours 65.2Gris foncé RAL 70217510.513.518.819.527.45.520.741.9382M890.0158

11.43 €

1 4 jours 65.2Rouge traffic RAL 30207510.513.518.819.527.45.520.741.9382M890.0158

14.12 €

1 4 jours 80.3Gris foncé RAL 702191.311.71721.222.2401031.458.153.33M8120.0402

14.12 €

1 4 jours 80.3Rouge traffic RAL 302091.311.71721.222.2401031.458.153.33M8120.0402

14.12 €

1 4 jours 80.3Gris foncé RAL 702191.311.71721.222.2401031.458.153.33M10120.0370

14.12 €

1 4 jours 80.3Rouge traffic RAL 302091.311.71721.222.2401031.458.153.33M10120.0370

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Autres Matériau principal Plastique Matériau du composant Acier inoxydable
Désignation Manette indexable Corde acier 1.4305 Composant de finition de surface Naturel
Finition 1 Avec fonction de sécurité Nombre de dents 12 Type de filetage Taraudage
RoHS Oui PL Edelstahl Oui

Assistance technique