Manette indexable ECO en plastique avec taraudage, insert taraudé en laiton ou en acier passivé bleu (06613-03)

Manette indexable ECO en plastique avec taraudage, insert taraudé en laiton ou en acier passivé bleu (06613-03)
· Dégagement par pression

· Contour de poignée fermé sans arêtes gênantes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06613-03-1041
06613-03-10484
06613-03-1051
06613-03-10584
06613-03-2051
06613-03-20584
06613-03-2061
06613-03-20684
06613-03-2081
06613-03-20884
06613-03-3081
06613-03-30884
06613-03-3101
06613-03-31084
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Matériau du composant Couleur principale Composant de finition de surface A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
Taille X=filetage T=profondeur de filetage
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

3.02 €

1 4 jours 39.9LaitonGris foncé RAL 7021Naturel46.87.91013.213.822.7515.231.828.91M460.0080

3.02 €

1 4 jours 39.9LaitonRouge traffic RAL 3020Naturel46.87.91013.213.822.7515.231.828.91M460.0080

3.02 €

1 4 jours 39.9LaitonGris foncé RAL 7021Naturel46.87.91013.213.822.7515.231.828.91M560.0100

3.02 €

1 4 jours 39.9LaitonRouge traffic RAL 3020Naturel46.87.91013.213.822.7515.231.828.91M560.0100

3.57 €

1 4 jours 65.2LaitonGris foncé RAL 7021Naturel7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M57.50.0180

3.57 €

1 4 jours 65.2LaitonRouge traffic RAL 3020Naturel7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M57.50.0180

3.57 €

1 4 jours 65.2LaitonGris foncé RAL 7021Naturel7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M690.0155

3.57 €

1 4 jours 65.2LaitonRouge traffic RAL 3020Naturel7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M690.0155

3.57 €

1 4 jours 65.2LaitonGris foncé RAL 7021Naturel7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M890.0158

3.57 €

1 4 jours 65.2LaitonRouge traffic RAL 3020Naturel7510.513.518.819.527.45.520.741.9382M890.0158

4.42 €

1 4 jours 80.3AcierGris foncé RAL 7021Passivé bleu91.311.71721.222.2401031.458.153.33M8120.0402

4.42 €

1 4 jours 80.3AcierRouge traffic RAL 3020Passivé bleu91.311.71721.222.2401031.458.153.33M8120.0402

4.42 €

1 4 jours 80.3AcierGris foncé RAL 7021Passivé bleu91.311.71721.222.2401031.458.153.33M10120.0370

4.42 €

1 4 jours 80.3AcierRouge traffic RAL 3020Passivé bleu91.311.71721.222.2401031.458.153.33M10120.0370

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Autres Matériau principal Plastique Désignation Manette indexable
Finition 1 Eco Nombre de dents 12 Type de filetage Taraudage
RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique