Manette indexable ECO en plastique avec filetage, insert fileté en acier passivé bleu (06613)

Manette indexable ECO en plastique avec filetage, insert fileté en acier passivé bleu (06613)
· Dégagement par pression

· Contour de poignée fermé sans arêtes gênantes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06613-04-1041X10
06613-04-1041X15
06613-04-1041X20
06613-04-10484X10
06613-04-10484X15
06613-04-10484X20
06613-04-1051X10
06613-04-1051X15
06613-04-1051X20
06613-04-1051X25
06613-04-10584X10
06613-04-10584X15
06613-04-10584X20
06613-04-10584X25
06613-04-2051X10
06613-04-2051X15
06613-04-2051X20
06613-04-2051X25
06613-04-2051X30
06613-04-2051X40
06613-04-20584X10
06613-04-20584X15
06613-04-20584X20
06613-04-20584X25
06613-04-20584X30
06613-04-20584X40
06613-04-2061X10
06613-04-2061X15
06613-04-2061X20
06613-04-2061X25
06613-04-2061X30
06613-04-2061X40
06613-04-20684X10
06613-04-20684X15
06613-04-20684X20
06613-04-20684X25
06613-04-20684X30
06613-04-20684X40
06613-04-2081X10
06613-04-2081X15
06613-04-2081X20
06613-04-2081X25
06613-04-2081X30
06613-04-2081X40
06613-04-20884X10
06613-04-20884X15
06613-04-20884X20
06613-04-20884X25
06613-04-20884X30
06613-04-20884X40
06613-04-3081X20
06613-04-3081X25
06613-04-3081X30
06613-04-3081X40
06613-04-3081X50
06613-04-3081X60
06613-04-30884X20
06613-04-30884X25
06613-04-30884X30
06613-04-30884X40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
H B D Couleur principale Taille X=filetage D1
(mm)
A1=Longueur de poignée D2 H1 H2 H3=hauteur de poignée H4 L=longueur de filetage Poids (ERP)
(kg)

3.11 €

1 4 jours 39.922.77.910gris foncé RAL 70211M413.246.813.8515.231.828.9100.0070

3.11 €

1 4 jours 39.922.77.910gris foncé RAL 70211M413.246.813.8515.231.828.9150.0075

3.11 €

1 4 jours 39.922.77.910gris foncé RAL 70211M413.246.813.8515.231.828.9200.0090

3.11 €

1 4 jours 39.922.77.910rouge traffic RAL 30201M413.246.813.8515.231.828.9100.0070

3.11 €

1 4 jours 39.922.77.910rouge traffic RAL 30201M413.246.813.8515.231.828.9150.0075

3.11 €

1 4 jours 39.922.77.910rouge traffic RAL 30201M413.246.813.8515.231.828.9200.0090

3.11 €

1 4 jours 39.922.77.910gris foncé RAL 70211M513.246.813.8515.231.828.9100.0120

3.11 €

1 4 jours 39.922.77.910gris foncé RAL 70211M513.246.813.8515.231.828.9150.0130

3.11 €

1 4 jours 39.922.77.910gris foncé RAL 70211M513.246.813.8515.231.828.9200.0095

3.11 €

1 4 jours 39.922.77.910gris foncé RAL 70211M513.246.813.8515.231.828.9250.0101

3.11 €

1 4 jours 39.922.77.910rouge traffic RAL 30201M513.246.813.8515.231.828.9100.0120

3.11 €

1 4 jours 39.922.77.910rouge traffic RAL 30201M513.246.813.8515.231.828.9150.0130

3.11 €

1 4 jours 39.922.77.910rouge traffic RAL 30201M513.246.813.8515.231.828.9200.0095

3.11 €

1 4 jours 39.922.77.910rouge traffic RAL 30201M513.246.813.8515.231.828.9250.0101

3.70 €

1 4 jours 65.227.410.513.5gris foncé RAL 70212M518.87519.55.520.741.938100.0200

3.70 €

1 4 jours 65.227.410.513.5gris foncé RAL 70212M518.87519.55.520.741.938150.0210

3.70 €

1 4 jours 65.227.410.513.5gris foncé RAL 70212M518.87519.55.520.741.938200.0220

3.70 €

1 4 jours 65.227.410.513.5gris foncé RAL 70212M518.87519.55.520.741.938250.0180

3.70 €

1 4 jours 65.227.410.513.5gris foncé RAL 70212M518.87519.55.520.741.938300.0240

3.74 €

1 4 jours 65.227.410.513.5gris foncé RAL 70212M518.87519.55.520.741.938400.0250

3.70 €

1 4 jours 65.227.410.513.5rouge traffic RAL 30202M518.87519.55.520.741.938100.0200

3.70 €

1 4 jours 65.227.410.513.5rouge traffic RAL 30202M518.87519.55.520.741.938150.0210

3.70 €

1 4 jours 65.227.410.513.5rouge traffic RAL 30202M518.87519.55.520.741.938200.0220

3.70 €

1 4 jours 65.227.410.513.5rouge traffic RAL 30202M518.87519.55.520.741.938250.0180

3.70 €

1 4 jours 65.227.410.513.5rouge traffic RAL 30202M518.87519.55.520.741.938300.0240

3.74 €

1 4 jours 65.227.410.513.5rouge traffic RAL 30202M518.87519.55.520.741.938400.0250

3.70 €

1 4 jours 65.227.410.513.5gris foncé RAL 70212M618.87519.55.520.741.938100.0175

3.70 €

1 4 jours 65.227.410.513.5gris foncé RAL 70212M618.87519.55.520.741.938150.0180

3.70 €

1 4 jours 65.227.410.513.5gris foncé RAL 70212M618.87519.55.520.741.938200.0300

3.70 €

1 4 jours 65.227.410.513.5gris foncé RAL 70212M618.87519.55.520.741.938250.0200

3.70 €

1 4 jours 65.227.410.513.5gris foncé RAL 70212M618.87519.55.520.741.938300.0205

3.74 €

1 4 jours 65.227.410.513.5gris foncé RAL 70212M618.87519.55.520.741.938400.0224

3.70 €

1 4 jours 65.227.410.513.5rouge traffic RAL 30202M618.87519.55.520.741.938100.0175

3.70 €

1 4 jours 65.227.410.513.5rouge traffic RAL 30202M618.87519.55.520.741.938150.0180

3.70 €

1 4 jours 65.227.410.513.5rouge traffic RAL 30202M618.87519.55.520.741.938200.0300

3.70 €

1 4 jours 65.227.410.513.5rouge traffic RAL 30202M618.87519.55.520.741.938250.0200

3.70 €

1 4 jours 65.227.410.513.5rouge traffic RAL 30202M618.87519.55.520.741.938300.0205

3.74 €

1 4 jours 65.227.410.513.5rouge traffic RAL 30202M618.87519.55.520.741.938400.0224

3.70 €

1 4 jours 65.227.410.513.5gris foncé RAL 70212M818.87519.55.520.741.938100.0210

3.70 €

1 4 jours 65.227.410.513.5gris foncé RAL 70212M818.87519.55.520.741.938150.0220

3.70 €

1 4 jours 65.227.410.513.5gris foncé RAL 70212M818.87519.55.520.741.938200.0240

3.70 €

1 4 jours 65.227.410.513.5gris foncé RAL 70212M818.87519.55.520.741.938250.0250

3.70 €

1 4 jours 65.227.410.513.5gris foncé RAL 70212M818.87519.55.520.741.938300.0260

3.74 €

1 4 jours 65.227.410.513.5gris foncé RAL 70212M818.87519.55.520.741.938400.0300

3.70 €

1 4 jours 65.227.410.513.5rouge traffic RAL 30202M818.87519.55.520.741.938100.0210

3.70 €

1 4 jours 65.227.410.513.5rouge traffic RAL 30202M818.87519.55.520.741.938150.0220

3.70 €

1 4 jours 65.227.410.513.5rouge traffic RAL 30202M818.87519.55.520.741.938200.0240

3.70 €

1 4 jours 65.227.410.513.5rouge traffic RAL 30202M818.87519.55.520.741.938250.0250

3.70 €

1 4 jours 65.227.410.513.5rouge traffic RAL 30202M818.87519.55.520.741.938300.0260

3.74 €

1 4 jours 65.227.410.513.5rouge traffic RAL 30202M818.87519.55.520.741.938400.0300

4.68 €

1 4 jours 80.34011.717gris foncé RAL 70213M821.291.322.21031.458.153.3200.0460

4.68 €

1 4 jours 80.34011.717gris foncé RAL 70213M821.291.322.21031.458.153.3250.0390

4.68 €

1 4 jours 80.34011.717gris foncé RAL 70213M821.291.322.21031.458.153.3300.0340

4.89 €

1 4 jours 80.34011.717gris foncé RAL 70213M821.291.322.21031.458.153.3400.0440

4.89 €

1 4 jours 80.34011.717gris foncé RAL 70213M821.291.322.21031.458.153.3500.0470

4.89 €

1 4 jours 80.34011.717gris foncé RAL 70213M821.291.322.21031.458.153.3600.0360

4.68 €

1 4 jours 80.34011.717rouge traffic RAL 30203M821.291.322.21031.458.153.3200.0460

4.68 €

1 4 jours 80.34011.717rouge traffic RAL 30203M821.291.322.21031.458.153.3250.0390

4.68 €

1 4 jours 80.34011.717rouge traffic RAL 30203M821.291.322.21031.458.153.3300.0340

4.89 €

1 4 jours 80.34011.717rouge traffic RAL 30203M821.291.322.21031.458.153.3400.0440

Loading...

Informations de base

Matériau principal Plastique Matériau du composant acier Composant de finition de surface passivé bleu
Nombre de dents 12 Désignation Manette Indexable Type de filetage filetage
Finition 1 eco RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique