Manette indexable en plastique avec filetage et collerette allongée, insert fileté en inox (06611-50)

Manette indexable en plastique avec filetage et collerette allongée, insert fileté en inox (06611-50)
· Serrage et desserrage sans outil des raccords de tubes

· Bonne résistance aux produits chimiques et à la corrosion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06611-50-106101X16
06611-50-106101X18
06611-50-208141X16
06611-50-208141X20
06611-50-208141X25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Taille X=filetage Nombre de dents Poids (ERP)
(kg)

8.28 €

1 4 jours 39.946.87.91013.213.830.51020.236.841161M6160.0160

8.28 €

1 4 jours 39.946.87.91013.213.830.51020.236.841181M6160.0170

9.92 €

1 4 jours 65.274.810.51318.519.1361426.150.154.6162M8200.0370

9.92 €

1 4 jours 65.274.810.51318.519.1361426.150.154.6202M8200.0380

9.92 €

1 4 jours 65.274.810.51318.519.1361426.150.154.6252M8200.0400

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Autres Matériau principal Thermoplastique haute performance Matériau du composant Acier inoxydable
Désignation Manette indexable Couleur principale Gris foncé RAL 7021 Composant de finition de surface Naturel
Type de filetage Filetage RoHS Oui PL Edelstahl Oui

Assistance technique