Manette indexable, acier inox., electropoli (06464)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

06464-10610X18

Référence pièce
06464-10610X18
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

21.29 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur de poignée(mm) 40 H 30.5 B 7
D 10 Matériau principal acier inoxydable Corps de finition de surface électropoli
Matériau du composant acier inoxydable Composant de finition de surface naturel Taille 1
X=filetage M6 D1(mm) 13 Nombre de dents 16
A1=Longueur de poignée 47 D2 14 H1 10
H2 20.5 H3=hauteur de poignée 37 H4 40
Désignation Manette Indexable L=longueur de filetage 18 Type de filetage filetage
RoHS oui PL Edelstahl oui Poids (ERP)(kg) 0.0410

Vous vous trouvez sur la page de Manette indexable, acier inox., electropoli (06464), le numéro d'article est le suivant: 06464-10610X18.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 06464-10610X18.

Assistance technique