Levier à serrage rapide avec taraudage, aluminium laqué poudre, pouces (04232) (Numéros de référence)

Levier à serrage rapide avec taraudage, aluminium laqué poudre, pouces (04232)
· Les leviers à serrage rapide permettent le serrage rapide et sans couple de pièces

· Avantage : la pièce n'a pas besoin d'être sécurisée par ailleurs

· Domaines d'application : construction de machines et de préfabriqués, techniques de rééducation et médicale

· Finition acier ou Inox

· Coloris : noir ou rouge rubis

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04232-05011A0
04232-05011A1
04232-05011AE
04232-05014A0
04232-05014A1
04232-05014AE
04232-05111A0
04232-05111A1
04232-05111AE
04232-05114A0
04232-05114A1
04232-05114AE
04232-15011A1
04232-15011A2
04232-15014A1
04232-15014A2
04232-15111A1
04232-15111A2
04232-15114A1
04232-15114A2
04232-25011A3
04232-25014A3
04232-25111A3
04232-25114A3
04232-95011AD
04232-95011AE
04232-95014AD
04232-95014AE
04232-95111AD
04232-95111AE
04232-95114AD
04232-95114AE
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
H Couleur principale Matériau du composant Taille D1
(mm)
Force de serrage F
(kN)
Force manuelle FH
(N)
A1=Longueur de poignée B=Largeur B1 D=Filetage D2 H1=Hauteur Course S Poids (ERP)
(kg)

10.49 €

1 4 jours 52.311.2noiracier015.42.510059.1181310-2481710.0180

10.49 €

1 4 jours 52.311.2noiracier015.42.510059.1181310-3281710.0177

10.49 €

1 4 jours 52.311.2noiracier015.42.510059.118138-3281710.0180

10.49 €

1 4 jours 52.311.2rouge rubis RAL 3003acier015.42.510059.1181310-2481710.0177

10.49 €

1 4 jours 52.311.2rouge rubis RAL 3003acier015.42.510059.1181310-3281710.0180

10.49 €

1 4 jours 52.311.2rouge rubis RAL 3003acier015.42.510059.118138-3281710.0161

14.97 €

1 4 jours 52.311.2noiracier inoxydable015.42.510059.1181310-2481710.0178

14.97 €

1 4 jours 52.311.2noiracier inoxydable015.42.510059.1181310-3281710.0175

14.97 €

1 4 jours 52.311.2noiracier inoxydable015.42.510059.118138-3281710.0215

14.97 €

1 4 jours 52.311.2rouge rubis RAL 3003acier inoxydable015.42.510059.1181310-2481710.0177

14.97 €

1 4 jours 52.311.2rouge rubis RAL 3003acier inoxydable015.42.510059.1181310-3281710.0180

14.97 €

1 4 jours 52.311.2rouge rubis RAL 3003acier inoxydable015.42.510059.118138-3281710.0161

11.03 €

1 4 jours 70.414.5noiracier118.1412079.221.51510-329221.20.0336

11.03 €

1 4 jours 70.414.5noiracier118.1412079.221.5151/4-209221.20.0310

11.03 €

1 4 jours 70.414.5rouge rubis RAL 3003acier118.1412079.221.51510-329221.20.0323

11.03 €

1 4 jours 70.414.5rouge rubis RAL 3003acier118.1412079.221.5151/4-209221.20.0322

15.80 €

1 4 jours 70.414.5noiracier inoxydable118.1412079.221.51510-329221.20.0400

15.80 €

1 4 jours 70.414.5noiracier inoxydable118.1412079.221.5151/4-209221.20.0400

15.80 €

1 4 jours 70.414.5rouge rubis RAL 3003acier inoxydable118.1412079.221.51510-329221.20.0323

15.80 €

1 4 jours 70.414.5rouge rubis RAL 3003acier inoxydable118.1412079.221.5151/4-209221.20.0322

12.08 €

1 4 jours 9618noiracier227.1835010833.3245/16-181128.51.50.0952

12.08 €

1 4 jours 9618rouge rubis RAL 3003acier227.1835010833.3245/16-181128.51.50.0988

17.29 €

1 4 jours 9618noiracier inoxydable227.1835010833.3245/16-181128.51.50.1200

17.29 €

1 4 jours 9618rouge rubis RAL 3003acier inoxydable227.1835010833.3245/16-181128.51.50.0988

9.98 €

1 4 jours 36.29noiracier9121.59041.714.411.56-3261310.0103

9.98 €

1 4 jours 36.29noiracier9121.59041.714.411.58-3261310.0100

9.98 €

1 4 jours 36.29rouge rubis RAL 3003acier9121.59041.714.411.56-3261310.0149

9.98 €

1 4 jours 36.29rouge rubis RAL 3003acier9121.59041.714.411.58-3261310.0105

14.21 €

1 4 jours 36.29noiracier inoxydable9121.59041.714.411.56-3261310.0100

14.21 €

1 4 jours 36.29noiracier inoxydable9121.59041.714.411.58-3261310.0101

14.21 €

1 4 jours 36.29rouge rubis RAL 3003acier inoxydable9121.59041.714.411.56-3261310.0149

14.21 €

1 4 jours 36.29rouge rubis RAL 3003acier inoxydable9121.59041.714.411.58-3261310.0105

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal aluminium Corps de finition de surface laqué poudre Désignation Levier À Serrage Rapide
Type de filetage taraudage RoHS oui

Assistance technique