Manette indexable avec insert taraudé en Inox, pouces (06411)

Manette indexable avec insert taraudé en Inox, pouces (06411)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Coloris : noir mat satiné ou argent métallisé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06411-1A01
06411-1A03
06411-1A11
06411-1A13
06411-1A21
06411-1A23
06411-2A21
06411-2A23
06411-2A31
06411-2A33
06411-3A31
06411-3A33
06411-3A41
06411-3A43
06411-4A41
06411-4A43
06411-4A51
06411-4A53
06411-5A51
06411-5A53
06411-5A61
06411-5A63
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
Couleur principale A1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
Taille X=filetage T=profondeur de filetage
(mm)
Nombre de dents Poids (ERP)
(kg)

12.56 €

1 4 jours 39Noir satiné4610131410.524.541532.535.5110-249160.0300

12.56 €

1 4 jours 39Argent métallisé4610131410.524.541532.535.5110-249160.0300

12.56 €

1 4 jours 39Noir satiné4610131410.524.541532.535.5110-329160.0280

12.56 €

1 4 jours 39Argent métallisé4610131410.524.541532.535.5110-329160.0300

12.56 €

1 4 jours 39Noir satiné4610131410.524.541532.535.511/4-209160.0270

12.56 €

1 4 jours 39Argent métallisé4610131410.524.541532.535.511/4-209160.0290

15.59 €

1 4 jours 64Noir satiné7313.51818.515.528.56.516.545.549.521/4-2012200.0740

15.59 €

1 4 jours 64Argent métallisé7313.51818.515.528.56.516.545.549.521/4-2012200.0770

15.59 €

1 4 jours 64Noir satiné7313.51818.515.528.56.516.545.549.525/16-1812200.0750

15.59 €

1 4 jours 64Argent métallisé7313.51818.515.528.56.516.545.549.525/16-1812200.0750

17.68 €

1 4 jours 79Noir satiné901621221737102357.561.535/16-1814220.1290

17.68 €

1 4 jours 79Argent métallisé901621221737102357.561.535/16-1814220.1192

17.68 €

1 4 jours 79Noir satiné901621221737102357.561.533/8-1614220.1180

17.68 €

1 4 jours 79Argent métallisé901621221737102357.561.533/8-1614220.1180

22.99 €

1 4 jours 95Noir satiné1081925261942.51026677243/8-1617240.1900

22.99 €

1 4 jours 95Argent métallisé1081925261942.51026677243/8-1617240.1805

22.99 €

1 4 jours 95Noir satiné1081925261942.51026677241/2-1317240.0770

22.99 €

1 4 jours 95Argent métallisé1081925261942.51026677241/2-1317240.1942

28.48 €

1 4 jours 110Noir satiné12623303122491232798451/2-1323260.3140

28.48 €

1 4 jours 110Argent métallisé12623303122491232798451/2-1323260.3102

28.48 €

1 4 jours 110Noir satiné12623303122491232798455/8-1123260.1300

28.48 €

1 4 jours 110Argent métallisé12623303122491232798455/8-1123260.2982

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Autres Matériau principal Zinc Matériau du composant Acier inoxydable
Désignation Manette indexable Type de filetage Taraudage RoHS Oui

Assistance technique