Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06440-11A3 |
06440-11A4 |
06440-11A5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | X=filetage | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
56.97 € | 1 | 4 jours | 5/16-18 | 0.2305 | ||
56.97 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 0.3508 | ||
56.97 € | 1 | 4 jours | 1/2-13 | 0.3211 |
Loading...
Application | Collier | Type de collier | Mécanisme de serrage | Forme | Forme en L |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de poignée(mm) | 83 | Matériau du corps principal | Acier inoxydable | Matériau du composant | Acier inoxydable |
Désignation | Manette indexable | Couleur principale | Électropoli | A1(mm) | 107 |
D(mm) | 19 | D1(mm) | 28 | D2(mm) | 20 |
H(mm) | 40.5 | H1(mm) | 12 | H3=hauteur de la poignée(mm) | 65 |
H4(mm) | 68.5 | Taille | 1 | T=profondeur de filetage(mm) | 17 |
Nombre de dents | 24 | Type de filetage | Taraudage | RoHS | Oui |
PL Edelstahl | Oui |
Configurer
Propriétés de base
X=filetage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles