Manette indexable en acier avec taraudage, pouces (06440) (Numéros de référence)

Manette indexable en acier avec taraudage, pouces (06440)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Avantage : grande robustesse et résistance grâce à l'emploi de l'acier

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06440-1A3
06440-1A4
06440-1A5
06440-2A5
06440-2A6
06440-3A6
06440-3A7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
A1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
Taille X=filetage T=profondeur de filetage
(mm)
Nombre de dents Poids (ERP)
(kg)

30.17 €

1 4 jours 8310719282040.56568.515/16-1817240.2194

30.17 €

1 4 jours 8310719282040.56568.513/8-1617240.2115

30.17 €

1 4 jours 8310719282040.56568.511/2-1317240.2301

39.96 €

1 4 jours 108138.523352551.579.58421/2-1323260.4167

39.96 €

1 4 jours 108138.523352551.579.58425/8-1123260.5988

55.89 €

1 4 jours 132168304330609397.535/8-1127360.7263

55.89 €

1 4 jours 132168304330609397.533/4-1027360.9348

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Acier Matériau du composant Acier Désignation Manette indexable
H1(mm) 12 Type de filetage Taraudage RoHS Oui
PL Edelstahl Non

Assistance technique