Manette indexable avec taraudage, acier, pouces (06442) (Numéros de référence)

Manette indexable avec taraudage, acier, pouces (06442)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Avantage : grande robustesse et résistance grâce à l'emploi de l'acier

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06442-1A027
06442-1A127
06442-1A227
06442-1AE27
06442-2A227
06442-2A327
06442-3A327
06442-3A427
06442-4A427
06442-4A527
06442-5A527
06442-5A627
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
H B D Taille X=filetage D1
(mm)
Nombre de dents A1 D2 H1 H2 H3=hauteur de poignée H4 T=profondeur de filetage Poids (ERP)
(kg)

12.60 €

1 4 jours 4024.5710110-2413164714414.5313490.0380

12.60 €

1 4 jours 4024.5710110-3213164714414.5313490.0369

12.60 €

1 4 jours 4024.571011/4-2013164714414.5313490.0900

12.60 €

1 4 jours 4024.571018-3213164714414.5313490.0379

16.99 €

1 4 jours 6528.59.513.521/4-2018.52074.5196.517.542.545.5120.0920

16.99 €

1 4 jours 6528.59.513.525/16-1818.52074.5196.517.542.545.5120.1504

20.34 €

1 4 jours 8037111635/16-1821229122102454.558.5140.1456

20.34 €

1 4 jours 8037111633/8-1621229122102454.558.5140.2550

26.19 €

1 4 jours 9543131943/8-16272410927.510276367.5170.2569

26.19 €

1 4 jours 9543131941/2-13272410927.510276367.5170.2600

41.33 €

1 4 jours 11049152351/2-133126126321231.57377.5230.3990

41.33 €

1 4 jours 11049152355/8-113126126321231.57377.5230.3775

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier Corps de finition de surface mate satinée Couleur principale rouge rubis RAL 3003
Matériau du composant acier Composant de finition de surface bruni Désignation Manette Indexable
Type de filetage taraudage RoHS oui

Assistance technique