Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de poignée (mm) | H | B | D | Taille | X=filetage | D1 (mm) | Nombre de dents | A1=Longueur de poignée | D2 | H1 | H2 | H3=hauteur de poignée | H4 | L=longueur de filetage | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.15 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 10 | 0.0400 | ||
13.15 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 15 | 0.0404 | ||
13.15 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 20 | 0.0410 | ||
13.15 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 25 | 0.0416 | ||
13.15 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 30 | 0.0422 | ||
13.50 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 35 | 0.0428 | ||
13.50 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 40 | 0.0434 | ||
13.50 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 45 | 0.0443 | ||
13.50 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | 1 | 10-24 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 50 | 0.0451 | ||
13.15 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | 1 | 10-32 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 10 | 0.0397 | ||
13.15 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | 1 | 10-32 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 15 | 0.0415 | ||
13.15 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | 1 | 10-32 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 20 | 0.0425 | ||
13.15 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | 1 | 10-32 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 25 | 0.0437 | ||
13.15 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | 1 | 10-32 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 30 | 0.0445 | ||
13.50 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | 1 | 10-32 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 35 | 0.0455 | ||
13.50 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | 1 | 10-32 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 40 | 0.0465 | ||
13.50 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | 1 | 10-32 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 45 | 0.0475 | ||
13.50 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | 1 | 10-32 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 50 | 0.0484 | ||
13.15 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | 1 | 1/4-20 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 10 | 0.0990 | ||
13.15 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | 1 | 1/4-20 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 15 | 0.0998 | ||
13.15 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | 1 | 1/4-20 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 20 | 0.1005 | ||
13.15 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | 1 | 1/4-20 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 25 | 0.1014 | ||
13.15 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | 1 | 1/4-20 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 30 | 0.1024 | ||
13.50 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | 1 | 1/4-20 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 35 | 0.1030 | ||
13.50 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | 1 | 1/4-20 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 40 | 0.1050 | ||
13.50 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | 1 | 1/4-20 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 45 | 0.1050 | ||
13.50 € | 1 | 4 jours | 40 | 24.5 | 7 | 10 | 1 | 1/4-20 | 13 | 16 | 47 | 14 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 50 | 0.1064 | ||
17.43 € | 1 | 4 jours | 65 | 28.5 | 9.5 | 13.5 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 15 | 0.1011 | ||
17.43 € | 1 | 4 jours | 65 | 28.5 | 9.5 | 13.5 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 20 | 0.1020 | ||
17.43 € | 1 | 4 jours | 65 | 28.5 | 9.5 | 13.5 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 25 | 0.1035 | ||
17.43 € | 1 | 4 jours | 65 | 28.5 | 9.5 | 13.5 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 30 | 0.1040 | ||
18.31 € | 1 | 4 jours | 65 | 28.5 | 9.5 | 13.5 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 35 | 0.1071 | ||
18.31 € | 1 | 4 jours | 65 | 28.5 | 9.5 | 13.5 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 40 | 0.1090 | ||
18.31 € | 1 | 4 jours | 65 | 28.5 | 9.5 | 13.5 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 45 | 0.1100 | ||
18.31 € | 1 | 4 jours | 65 | 28.5 | 9.5 | 13.5 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 50 | 0.1115 | ||
18.31 € | 1 | 4 jours | 65 | 28.5 | 9.5 | 13.5 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 55 | 0.1130 | ||
18.31 € | 1 | 4 jours | 65 | 28.5 | 9.5 | 13.5 | 2 | 1/4-20 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 60 | 0.1149 | ||
17.43 € | 1 | 4 jours | 65 | 28.5 | 9.5 | 13.5 | 2 | 5/16-18 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 15 | 0.1023 | ||
17.43 € | 1 | 4 jours | 65 | 28.5 | 9.5 | 13.5 | 2 | 5/16-18 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 20 | 0.1040 | ||
17.43 € | 1 | 4 jours | 65 | 28.5 | 9.5 | 13.5 | 2 | 5/16-18 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 25 | 0.1060 | ||
17.43 € | 1 | 4 jours | 65 | 28.5 | 9.5 | 13.5 | 2 | 5/16-18 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 30 | 0.1080 | ||
18.31 € | 1 | 4 jours | 65 | 28.5 | 9.5 | 13.5 | 2 | 5/16-18 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 35 | 0.1132 | ||
18.31 € | 1 | 4 jours | 65 | 28.5 | 9.5 | 13.5 | 2 | 5/16-18 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 40 | 0.1159 | ||
18.31 € | 1 | 4 jours | 65 | 28.5 | 9.5 | 13.5 | 2 | 5/16-18 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 45 | 0.1182 | ||
18.31 € | 1 | 4 jours | 65 | 28.5 | 9.5 | 13.5 | 2 | 5/16-18 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 50 | 0.1204 | ||
18.31 € | 1 | 4 jours | 65 | 28.5 | 9.5 | 13.5 | 2 | 5/16-18 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 55 | 0.1228 | ||
18.31 € | 1 | 4 jours | 65 | 28.5 | 9.5 | 13.5 | 2 | 5/16-18 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 60 | 0.1253 | ||
17.43 € | 1 | 4 jours | 65 | 28.5 | 9.5 | 13.5 | 2 | 3/8-16 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 15 | 0.1604 | ||
17.43 € | 1 | 4 jours | 65 | 28.5 | 9.5 | 13.5 | 2 | 3/8-16 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 20 | 0.1620 | ||
17.43 € | 1 | 4 jours | 65 | 28.5 | 9.5 | 13.5 | 2 | 3/8-16 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 25 | 0.1640 | ||
17.43 € | 1 | 4 jours | 65 | 28.5 | 9.5 | 13.5 | 2 | 3/8-16 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 30 | 0.1650 | ||
18.31 € | 1 | 4 jours | 65 | 28.5 | 9.5 | 13.5 | 2 | 3/8-16 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 35 | 0.1660 | ||
18.31 € | 1 | 4 jours | 65 | 28.5 | 9.5 | 13.5 | 2 | 3/8-16 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 40 | 0.1681 | ||
18.31 € | 1 | 4 jours | 65 | 28.5 | 9.5 | 13.5 | 2 | 3/8-16 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 45 | 0.1700 | ||
18.31 € | 1 | 4 jours | 65 | 28.5 | 9.5 | 13.5 | 2 | 3/8-16 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 50 | 0.1720 | ||
18.31 € | 1 | 4 jours | 65 | 28.5 | 9.5 | 13.5 | 2 | 3/8-16 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 55 | 0.1740 | ||
18.31 € | 1 | 4 jours | 65 | 28.5 | 9.5 | 13.5 | 2 | 3/8-16 | 18.5 | 20 | 74.5 | 19 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 60 | 0.1766 | ||
21.31 € | 1 | 4 jours | 80 | 37 | 11 | 16 | 3 | 5/16-18 | 21 | 22 | 91 | 22 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 15 | 0.1625 | ||
21.31 € | 1 | 4 jours | 80 | 37 | 11 | 16 | 3 | 5/16-18 | 21 | 22 | 91 | 22 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 20 | 0.1640 | ||
21.31 € | 1 | 4 jours | 80 | 37 | 11 | 16 | 3 | 5/16-18 | 21 | 22 | 91 | 22 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 25 | 0.1660 |
Loading...
Matériau principal | acier | Corps de finition de surface | mate satinée | Couleur principale | rouge rubis RAL 3003 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | acier | Composant de finition de surface | bruni | Désignation | Manette Indexable |
Type de filetage | filetage | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de poignée(mm)
H
B
D
Taille
X=filetage
D1(mm)
Nombre de dents
A1=Longueur de poignée
D2
H1
H2
H3=hauteur de poignée
H4
L=longueur de filetage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles