Manette indexable, zinc argent chromé brillante, pouces (06450)

Manette indexable, zinc argent chromé brillante, pouces (06450)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06450-0A06
06450-0A16
06450-0A26
06450-0AD6
06450-0AE6
06450-1A06
06450-1A16
06450-1A26
06450-1AE6
06450-2A26
06450-2A36
06450-3A36
06450-3A46
06450-4A46
06450-4A56
06450-5A56
06450-5A66
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
H B D Taille X=filetage D1
(mm)
Nombre de dents A1=Longueur de poignée D2 H1 H2 H3=hauteur de poignée H4 T=profondeur de filetage Poids (ERP)
(kg)

10.16 €

1 4 jours 3024.5710010-2413163714414.5303390.0360

10.16 €

1 4 jours 3024.5710010-3213163714414.5303390.0360

10.16 €

1 4 jours 3024.571001/4-2013163714414.5303390.0360

10.16 €

1 4 jours 3024.571006-3213163714414.5303390.0360

10.16 €

1 4 jours 3024.571008-3213163714414.5303390.0360

10.16 €

1 4 jours 4024.5710110-2413164714414.5313490.0284

10.16 €

1 4 jours 4024.5710110-3213164714414.5313490.0284

10.16 €

1 4 jours 4024.571011/4-2013164714414.5313490.0323

10.16 €

1 4 jours 4024.571018-3213164714414.5313490.0317

12.82 €

1 4 jours 6528.59.513.521/4-2018.52074.5196.517.542.545.5120.0782

12.82 €

1 4 jours 6528.59.513.525/16-1818.52074.5196.517.542.545.5120.0816

14.02 €

1 4 jours 8037111635/16-1821229122102454.558.5140.1320

14.02 €

1 4 jours 8037111633/8-1621229122102454.558.5140.1307

16.39 €

1 4 jours 9543131943/8-16272410927.510276367.5170.1990

16.39 €

1 4 jours 9543131941/2-13272410927.510276367.5170.2020

20.53 €

1 4 jours 11049152351/2-133126126321231.57377.5230.3226

20.53 €

1 4 jours 11049152355/8-113126126321231.57377.5230.2980

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Zinc Corps de finition de surface chromé brillante Couleur principale argent
Matériau du composant acier Composant de finition de surface bruni Désignation Manette Indexable
Type de filetage taraudage RoHS oui

Assistance technique