Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de poignée (mm) | Couleur principale | Corps de finition de surface | A1=Longueur de poignée (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | L=longueur de filetage (mm) | Taille | X=filetage | Nombre de dents | PL Edelstahl | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.04 € | 1 | 4 jours | 65 | Noir RAL 9005 | Mate satinée | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 15 | 2 | 1/4-20 | 20 | - | 0.0843 | ||
16.04 € | 1 | 4 jours | 65 | Noir RAL 9005 | Mate satinée | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 20 | 2 | 1/4-20 | 20 | - | 0.0894 | ||
16.04 € | 1 | 4 jours | 65 | Noir RAL 9005 | Mate satinée | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 25 | 2 | 1/4-20 | 20 | - | 0.0850 | ||
16.04 € | 1 | 4 jours | 65 | Noir RAL 9005 | Mate satinée | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 30 | 2 | 1/4-20 | 20 | - | 0.0861 | ||
17.24 € | 1 | 4 jours | 65 | Noir RAL 9005 | Mate satinée | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 40 | 2 | 1/4-20 | 20 | - | 0.0877 | ||
17.24 € | 1 | 4 jours | 65 | Noir RAL 9005 | Mate satinée | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 50 | 2 | 1/4-20 | 20 | - | 0.0937 | ||
17.24 € | 1 | 4 jours | 65 | Noir RAL 9005 | Mate satinée | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 60 | 2 | 1/4-20 | 20 | - | 0.0898 | ||
16.04 € | 1 | 4 jours | 65 | Noir RAL 9005 | Mate satinée | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 15 | 2 | 5/16-18 | 20 | - | 0.0855 | ||
16.04 € | 1 | 4 jours | 65 | Noir RAL 9005 | Mate satinée | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 20 | 2 | 5/16-18 | 20 | - | 0.0871 | ||
16.04 € | 1 | 4 jours | 65 | Noir RAL 9005 | Mate satinée | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 25 | 2 | 5/16-18 | 20 | - | 0.0885 | ||
16.04 € | 1 | 4 jours | 65 | Noir RAL 9005 | Mate satinée | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 30 | 2 | 5/16-18 | 20 | - | 0.0899 | ||
17.24 € | 1 | 4 jours | 65 | Noir RAL 9005 | Mate satinée | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 40 | 2 | 5/16-18 | 20 | - | 0.0932 | ||
17.24 € | 1 | 4 jours | 65 | Noir RAL 9005 | Mate satinée | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 50 | 2 | 5/16-18 | 20 | - | 0.0960 | ||
17.24 € | 1 | 4 jours | 65 | Noir RAL 9005 | Mate satinée | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 60 | 2 | 5/16-18 | 20 | - | 0.0977 | ||
16.04 € | 1 | 4 jours | 65 | Noir RAL 9005 | Mate satinée | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 20 | 2 | 3/8-16 | 20 | - | 0.0903 | ||
16.04 € | 1 | 4 jours | 65 | Noir RAL 9005 | Mate satinée | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 25 | 2 | 3/8-16 | 20 | - | 0.0938 | ||
16.04 € | 1 | 4 jours | 65 | Noir RAL 9005 | Mate satinée | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 30 | 2 | 3/8-16 | 20 | - | 0.0955 | ||
17.24 € | 1 | 4 jours | 65 | Noir RAL 9005 | Mate satinée | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 40 | 2 | 3/8-16 | 20 | - | 0.1000 | ||
17.24 € | 1 | 4 jours | 65 | Noir RAL 9005 | Mate satinée | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 50 | 2 | 3/8-16 | 20 | - | 0.1049 | ||
17.24 € | 1 | 4 jours | 65 | Noir RAL 9005 | Mate satinée | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 60 | 2 | 3/8-16 | 20 | - | 0.1153 | ||
16.04 € | 1 | 4 jours | 65 | Noir RAL 9005 | Mat structuré | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 15 | 2 | 1/4-20 | 20 | Non | 0.0840 | ||
16.04 € | 1 | 4 jours | 65 | Noir RAL 9005 | Mat structuré | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 20 | 2 | 1/4-20 | 20 | Non | 0.0890 | ||
16.04 € | 1 | 4 jours | 65 | Noir RAL 9005 | Mat structuré | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 25 | 2 | 1/4-20 | 20 | Non | 0.0850 | ||
16.04 € | 1 | 4 jours | 65 | Noir RAL 9005 | Mat structuré | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 30 | 2 | 1/4-20 | 20 | Non | 0.0860 | ||
17.24 € | 1 | 4 jours | 65 | Noir RAL 9005 | Mat structuré | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 40 | 2 | 1/4-20 | 20 | Non | 0.0880 | ||
17.24 € | 1 | 4 jours | 65 | Noir RAL 9005 | Mat structuré | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 50 | 2 | 1/4-20 | 20 | Non | 0.0940 | ||
17.24 € | 1 | 4 jours | 65 | Noir RAL 9005 | Mat structuré | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 60 | 2 | 1/4-20 | 20 | Non | 0.0900 | ||
16.04 € | 1 | 4 jours | 65 | Orangé pur RAL 2004 | Mat structuré | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 15 | 2 | 1/4-20 | 20 | Non | 0.0840 | ||
16.04 € | 1 | 4 jours | 65 | Orangé pur RAL 2004 | Mat structuré | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 20 | 2 | 1/4-20 | 20 | Non | 0.0890 | ||
16.04 € | 1 | 4 jours | 65 | Orangé pur RAL 2004 | Mat structuré | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 25 | 2 | 1/4-20 | 20 | Non | 0.0850 | ||
16.04 € | 1 | 4 jours | 65 | Orangé pur RAL 2004 | Mat structuré | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 30 | 2 | 1/4-20 | 20 | Non | 0.0860 | ||
17.24 € | 1 | 4 jours | 65 | Orangé pur RAL 2004 | Mat structuré | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 40 | 2 | 1/4-20 | 20 | Non | 0.0880 | ||
17.24 € | 1 | 4 jours | 65 | Orangé pur RAL 2004 | Mat structuré | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 50 | 2 | 1/4-20 | 20 | Non | 0.0940 | ||
17.24 € | 1 | 4 jours | 65 | Orangé pur RAL 2004 | Mat structuré | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 60 | 2 | 1/4-20 | 20 | Non | 0.0900 | ||
16.04 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge traffic RAL 3020 | Mat structuré | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 15 | 2 | 1/4-20 | 20 | Non | 0.0840 | ||
16.04 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge traffic RAL 3020 | Mat structuré | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 20 | 2 | 1/4-20 | 20 | Non | 0.0890 | ||
16.04 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge traffic RAL 3020 | Mat structuré | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 25 | 2 | 1/4-20 | 20 | Non | 0.0850 | ||
16.04 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge traffic RAL 3020 | Mat structuré | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 30 | 2 | 1/4-20 | 20 | Non | 0.0860 | ||
17.24 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge traffic RAL 3020 | Mat structuré | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 40 | 2 | 1/4-20 | 20 | Non | 0.0880 | ||
17.24 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge traffic RAL 3020 | Mat structuré | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 50 | 2 | 1/4-20 | 20 | Non | 0.0940 | ||
17.24 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge traffic RAL 3020 | Mat structuré | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 60 | 2 | 1/4-20 | 20 | Non | 0.0900 | ||
16.04 € | 1 | 4 jours | 65 | Noir RAL 9005 | Mat structuré | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 15 | 2 | 5/16-18 | 20 | Non | 0.0860 | ||
16.04 € | 1 | 4 jours | 65 | Noir RAL 9005 | Mat structuré | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 20 | 2 | 5/16-18 | 20 | Non | 0.0870 | ||
16.04 € | 1 | 4 jours | 65 | Noir RAL 9005 | Mat structuré | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 25 | 2 | 5/16-18 | 20 | Non | 0.0890 | ||
16.04 € | 1 | 4 jours | 65 | Noir RAL 9005 | Mat structuré | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 30 | 2 | 5/16-18 | 20 | Non | 0.0900 | ||
17.24 € | 1 | 4 jours | 65 | Noir RAL 9005 | Mat structuré | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 40 | 2 | 5/16-18 | 20 | Non | 0.0930 | ||
17.24 € | 1 | 4 jours | 65 | Noir RAL 9005 | Mat structuré | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 50 | 2 | 5/16-18 | 20 | Non | 0.0960 | ||
17.24 € | 1 | 4 jours | 65 | Noir RAL 9005 | Mat structuré | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 60 | 2 | 5/16-18 | 20 | Non | 0.0980 | ||
16.04 € | 1 | 4 jours | 65 | Orangé pur RAL 2004 | Mat structuré | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 15 | 2 | 5/16-18 | 20 | Non | 0.0860 | ||
16.04 € | 1 | 4 jours | 65 | Orangé pur RAL 2004 | Mat structuré | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 20 | 2 | 5/16-18 | 20 | Non | 0.0870 | ||
16.04 € | 1 | 4 jours | 65 | Orangé pur RAL 2004 | Mat structuré | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 25 | 2 | 5/16-18 | 20 | Non | 0.0890 | ||
16.04 € | 1 | 4 jours | 65 | Orangé pur RAL 2004 | Mat structuré | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 30 | 2 | 5/16-18 | 20 | Non | 0.0900 | ||
17.24 € | 1 | 4 jours | 65 | Orangé pur RAL 2004 | Mat structuré | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 40 | 2 | 5/16-18 | 20 | Non | 0.0930 | ||
17.24 € | 1 | 4 jours | 65 | Orangé pur RAL 2004 | Mat structuré | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 50 | 2 | 5/16-18 | 20 | Non | 0.0960 | ||
17.24 € | 1 | 4 jours | 65 | Orangé pur RAL 2004 | Mat structuré | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 60 | 2 | 5/16-18 | 20 | Non | 0.0980 | ||
16.04 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge traffic RAL 3020 | Mat structuré | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 15 | 2 | 5/16-18 | 20 | Non | 0.0860 | ||
16.04 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge traffic RAL 3020 | Mat structuré | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 20 | 2 | 5/16-18 | 20 | Non | 0.0870 | ||
16.04 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge traffic RAL 3020 | Mat structuré | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 25 | 2 | 5/16-18 | 20 | Non | 0.0890 | ||
16.04 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge traffic RAL 3020 | Mat structuré | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 30 | 2 | 5/16-18 | 20 | Non | 0.0900 | ||
17.24 € | 1 | 4 jours | 65 | Rouge traffic RAL 3020 | Mat structuré | 74.5 | 10.1 | 13.5 | 18.5 | 19.1 | 28.5 | 6.5 | 17.8 | 29.2 | 32.2 | 40 | 2 | 5/16-18 | 20 | Non | 0.0930 |
Loading...
Application | Collier | Type de collier | Mécanisme de serrage | Forme | Forme en L |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal | Zinc | Matériau du composant | Acier inoxydable |
Désignation | Manette indexable | Composant de finition de surface | Naturel | Finition 1 | Plate |
Type de filetage | Filetage | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de poignée(mm)
Couleur principale
Corps de finition de surface
A1=Longueur de poignée(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=hauteur de la poignée(mm)
H4(mm)
L=longueur de filetage(mm)
Taille
X=filetage
Nombre de dents
PL Edelstahl
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles