Manette indexable plate, avec filetage, zinc, revêtement plastique, pouces (06459)

Manette indexable plate, avec filetage, zinc, revêtement plastique, pouces (06459)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Manette indexable plate pour les environnements réduits

· La conception plate présente en outre des avantages en matière de sécurité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06459-2A22X15
06459-2A22X20
06459-2A22X25
06459-2A22X30
06459-2A22X40
06459-2A22X50
06459-2A22X60
06459-2A32X15
06459-2A32X20
06459-2A32X25
06459-2A32X30
06459-2A32X40
06459-2A32X50
06459-2A32X60
06459-2A42X20
06459-2A42X25
06459-2A42X30
06459-2A42X40
06459-2A42X50
06459-2A42X60
06459-3A32X20
06459-3A32X25
06459-3A32X30
06459-3A32X40
06459-3A32X50
06459-3A32X60
06459-3A42X20
06459-3A42X25
06459-3A42X30
06459-3A42X40
06459-3A42X50
06459-3A42X60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Taille X=filetage Nombre de dents Poids (ERP)
(kg)

16.04 €

1 4 jours 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.21521/4-20200.0843

16.04 €

1 4 jours 6574.510.113.518.519.1-6.517.829.232.22021/4-20200.0894

16.04 €

1 4 jours 6574.510.113.518.519.1-6.517.829.232.22521/4-20200.0850

16.04 €

1 4 jours 6574.510.113.518.519.1-6.517.829.232.23021/4-20200.0861

17.24 €

1 4 jours 6574.510.113.518.519.1-6.517.829.232.24021/4-20200.0877

17.24 €

1 4 jours 6574.510.113.518.519.1-6.517.829.232.25021/4-20200.0937

17.24 €

1 4 jours 6574.510.113.518.519.1-6.517.829.232.26021/4-20200.0898

16.04 €

1 4 jours 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.21525/16-18200.0855

16.04 €

1 4 jours 6574.510.113.518.519.1-6.517.829.232.22025/16-18200.0871

16.04 €

1 4 jours 6574.510.113.518.519.1-6.517.829.232.22525/16-18200.0885

16.04 €

1 4 jours 6574.510.113.518.519.1-6.517.829.232.23025/16-18200.0899

17.24 €

1 4 jours 6574.510.113.518.519.1-6.517.829.232.24025/16-18200.0932

17.24 €

1 4 jours 6574.510.113.518.519.1-6.517.829.232.25025/16-18200.0960

17.24 €

1 4 jours 6574.510.113.518.519.1-6.517.829.232.26025/16-18200.0977

16.04 €

1 4 jours 6574.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22023/8-16200.0903

16.04 €

1 4 jours 6574.510.113.518.519.1-6.517.829.232.22523/8-16200.0938

16.04 €

1 4 jours 6574.510.113.518.519.1-6.517.829.232.23023/8-16200.0955

17.24 €

1 4 jours 6574.510.113.518.519.1-6.517.829.232.24023/8-16200.1000

17.24 €

1 4 jours 6574.510.113.518.519.1-6.517.829.232.25023/8-16200.1049

17.24 €

1 4 jours 6574.510.113.518.519.1-6.517.829.232.26023/8-16200.1153

18.38 €

1 4 jours 809111.71621.222371023.838422035/16-18220.1399

18.38 €

1 4 jours 809111.71621.222371023.838422535/16-18220.1413

18.38 €

1 4 jours 809111.71621.222371023.838423035/16-18220.1464

19.61 €

1 4 jours 809111.71621.222371023.838424035/16-18220.1458

19.61 €

1 4 jours 809111.71621.222371023.838425035/16-18220.1489

19.61 €

1 4 jours 809111.71621.222371023.838426035/16-18220.1523

18.38 €

1 4 jours 809111.71621.222371023.838422033/8-16220.1434

18.38 €

1 4 jours 809111.71621.222371023.8-422533/8-16220.1459

18.38 €

1 4 jours 809111.71621.222371023.8-423033/8-16220.1484

19.61 €

1 4 jours 809111.71621.222371023.8-424033/8-16220.1529

19.61 €

1 4 jours 809111.71621.222371023.8-425033/8-16220.1578

19.61 €

1 4 jours 809111.71621.222371023.8-426033/8-16220.1629

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Autres Matériau principal Zinc Matériau du composant Acier inoxydable
Désignation Manette indexable Couleur principale Orangé pur RAL 2004 Corps de finition de surface Revêtement plastique.
Composant de finition de surface Naturel Finition 1 Plate Type de filetage Filetage
RoHS Oui

Assistance technique