Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de poignée (mm) | Composant de finition de surface | A1=Longueur de poignée (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | L=longueur de filetage (mm) | Taille | X=filetage | Nombre de dents | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.46 € | 1 | 4 jours | 30 | Naturel | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | 10-24 | 16 | 0.0327 | ||
15.46 € | 1 | 4 jours | 30 | Naturel | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | 10-24 | 16 | 0.0010 | ||
15.46 € | 1 | 4 jours | 30 | Naturel | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | 10-24 | 16 | 0.0340 | ||
15.46 € | 1 | 4 jours | 30 | Naturel | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 25 | 0 | 10-24 | 16 | 0.0346 | ||
15.46 € | 1 | 4 jours | 30 | Naturel | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | 10-32 | 16 | 0.0327 | ||
15.46 € | 1 | 4 jours | 30 | Naturel | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | 10-32 | 16 | 0.0010 | ||
15.46 € | 1 | 4 jours | 30 | Naturel | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | 10-32 | 16 | 0.0340 | ||
15.46 € | 1 | 4 jours | 30 | Naturel | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 25 | 0 | 10-32 | 16 | 0.0346 | ||
15.46 € | 1 | 4 jours | 30 | Naturel | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | 1/4-20 | 16 | 0.0327 | ||
15.46 € | 1 | 4 jours | 30 | Naturel | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | 1/4-20 | 16 | 0.0010 | ||
15.46 € | 1 | 4 jours | 30 | Naturel | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | 1/4-20 | 16 | 0.0340 | ||
15.46 € | 1 | 4 jours | 30 | Naturel | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 25 | 0 | 1/4-20 | 16 | 0.0346 | ||
15.46 € | 1 | 4 jours | 30 | Naturel | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 30 | 0 | 1/4-20 | 16 | 0.0348 | ||
16.70 € | 1 | 4 jours | 30 | Naturel | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 40 | 0 | 1/4-20 | 16 | 0.0366 | ||
16.70 € | 1 | 4 jours | 30 | Naturel | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 50 | 0 | 1/4-20 | 16 | 0.0383 | ||
15.46 € | 1 | 4 jours | 30 | Naturel | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 10 | 0 | 8-32 | 16 | 0.0330 | ||
15.46 € | 1 | 4 jours | 30 | Naturel | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 15 | 0 | 8-32 | 16 | 0.0320 | ||
15.46 € | 1 | 4 jours | 30 | Naturel | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 20 | 0 | 8-32 | 16 | 0.0297 | ||
15.46 € | 1 | 4 jours | 30 | Naturel | 37 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 30 | 33 | 25 | 0 | 8-32 | 16 | 0.0310 | ||
15.46 € | 1 | 4 jours | 40 | Naturel | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 15 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0360 | ||
15.46 € | 1 | 4 jours | 40 | Naturel | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 20 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0351 | ||
15.46 € | 1 | 4 jours | 40 | Naturel | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 25 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0354 | ||
15.46 € | 1 | 4 jours | 40 | Naturel | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 15 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0360 | ||
15.46 € | 1 | 4 jours | 40 | Naturel | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 20 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0351 | ||
15.46 € | 1 | 4 jours | 40 | Naturel | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 25 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0354 | ||
15.46 € | 1 | 4 jours | 40 | Naturel | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 10 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0369 | ||
15.46 € | 1 | 4 jours | 40 | Naturel | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 15 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0366 | ||
15.46 € | 1 | 4 jours | 40 | Naturel | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 20 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0378 | ||
15.46 € | 1 | 4 jours | 40 | Naturel | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 25 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0386 | ||
15.46 € | 1 | 4 jours | 40 | Naturel | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 30 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0395 | ||
16.70 € | 1 | 4 jours | 40 | Naturel | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 40 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0414 | ||
16.70 € | 1 | 4 jours | 40 | Naturel | 47 | 7 | 10 | 13 | 14 | 24.5 | 4 | 14.5 | 31 | 34 | 50 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0437 | ||
19.21 € | 1 | 4 jours | 65 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 15 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0843 | ||
19.21 € | 1 | 4 jours | 65 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 20 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0894 | ||
19.21 € | 1 | 4 jours | 65 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 25 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0850 | ||
19.21 € | 1 | 4 jours | 65 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 30 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0865 | ||
20.62 € | 1 | 4 jours | 65 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 40 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0877 | ||
20.62 € | 1 | 4 jours | 65 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 50 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0937 | ||
20.62 € | 1 | 4 jours | 65 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 60 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0914 | ||
19.21 € | 1 | 4 jours | 65 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 15 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0904 | ||
19.21 € | 1 | 4 jours | 65 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 20 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0918 | ||
19.21 € | 1 | 4 jours | 65 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 25 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0946 | ||
19.21 € | 1 | 4 jours | 65 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 30 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0965 | ||
20.62 € | 1 | 4 jours | 65 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 40 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0986 | ||
20.62 € | 1 | 4 jours | 65 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 50 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.1025 | ||
20.62 € | 1 | 4 jours | 65 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 60 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.1021 | ||
19.21 € | 1 | 4 jours | 65 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 20 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0931 | ||
19.21 € | 1 | 4 jours | 65 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 25 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0930 | ||
19.21 € | 1 | 4 jours | 65 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 30 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.1012 | ||
20.62 € | 1 | 4 jours | 65 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 40 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.1000 | ||
20.62 € | 1 | 4 jours | 65 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 50 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.1049 | ||
20.62 € | 1 | 4 jours | 65 | - | 74.5 | 9.5 | 13.5 | 18.5 | 19 | 28.5 | 6.5 | 17.5 | 42.5 | 45.5 | 60 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.1164 | ||
22.00 € | 1 | 4 jours | 80 | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 20 | 3 | 5/16-18 | 22 | 0.1399 | ||
22.00 € | 1 | 4 jours | 80 | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 25 | 3 | 5/16-18 | 22 | 0.1413 | ||
22.00 € | 1 | 4 jours | 80 | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 30 | 3 | 5/16-18 | 22 | 0.1464 | ||
23.49 € | 1 | 4 jours | 80 | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 40 | 3 | 5/16-18 | 22 | 0.1458 | ||
23.49 € | 1 | 4 jours | 80 | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 50 | 3 | 5/16-18 | 22 | 0.1575 | ||
23.49 € | 1 | 4 jours | 80 | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 60 | 3 | 5/16-18 | 22 | 0.1511 | ||
22.00 € | 1 | 4 jours | 80 | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 20 | 3 | 3/8-16 | 22 | 0.1498 | ||
22.00 € | 1 | 4 jours | 80 | - | 91 | 11 | 16 | 21 | 22 | 37 | 10 | 24 | 54.5 | 58.5 | 25 | 3 | 3/8-16 | 22 | 0.1503 |
Loading...
Application | Collier | Type de collier | Mécanisme de serrage | Forme | Forme en L |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal | Zinc | Matériau du composant | Acier inoxydable |
Désignation | Manette indexable | Couleur principale | Argent | Corps de finition de surface | Chromé brillante |
Type de filetage | Filetage | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de poignée(mm)
Composant de finition de surface
A1=Longueur de poignée(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=hauteur de la poignée(mm)
H4(mm)
L=longueur de filetage(mm)
Taille
X=filetage
Nombre de dents
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles