Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur du composant | Couleur principale | A (mm) | A1=Longueur de poignée (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | L=longueur de filetage (mm) | Taille | X=filetage | Nombre de dents | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.03 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gris foncé RAL 7021 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 15 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0160 | ||
10.03 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gris foncé RAL 7021 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 20 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0160 | ||
10.03 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gris foncé RAL 7021 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 25 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0170 | ||
10.03 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gris foncé RAL 7021 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 15 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0160 | ||
10.03 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gris foncé RAL 7021 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 20 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0160 | ||
10.03 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gris foncé RAL 7021 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 25 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0170 | ||
10.03 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gris foncé RAL 7021 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 10 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0160 | ||
10.03 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gris foncé RAL 7021 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 15 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0160 | ||
10.03 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gris foncé RAL 7021 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 20 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0170 | ||
10.03 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gris foncé RAL 7021 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 25 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0180 | ||
10.03 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gris foncé RAL 7021 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 30 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0190 | ||
10.76 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gris foncé RAL 7021 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 40 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0210 | ||
10.76 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gris foncé RAL 7021 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 50 | 1 | 1/4-20 | 16 | 0.0220 | ||
12.03 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gris foncé RAL 7021 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 15 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0340 | ||
12.03 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gris foncé RAL 7021 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 20 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0350 | ||
12.03 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gris foncé RAL 7021 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 25 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0360 | ||
12.03 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gris foncé RAL 7021 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 30 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0360 | ||
12.83 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gris foncé RAL 7021 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 40 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0400 | ||
12.83 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gris foncé RAL 7021 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 50 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0480 | ||
12.83 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gris foncé RAL 7021 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 60 | 2 | 1/4-20 | 20 | 0.0490 | ||
12.03 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gris foncé RAL 7021 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 15 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0360 | ||
12.03 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gris foncé RAL 7021 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 20 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0380 | ||
12.03 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gris foncé RAL 7021 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 25 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0390 | ||
12.03 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gris foncé RAL 7021 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 30 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0410 | ||
12.83 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gris foncé RAL 7021 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 40 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0440 | ||
12.83 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gris foncé RAL 7021 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 50 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0470 | ||
12.83 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gris foncé RAL 7021 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 60 | 2 | 5/16-18 | 20 | 0.0500 | ||
12.03 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gris foncé RAL 7021 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 20 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0380 | ||
12.03 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gris foncé RAL 7021 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 25 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0390 | ||
12.03 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gris foncé RAL 7021 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 30 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0410 | ||
12.83 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gris foncé RAL 7021 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 40 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0440 | ||
12.83 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gris foncé RAL 7021 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 50 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0470 | ||
12.83 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gris foncé RAL 7021 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 60 | 2 | 3/8-16 | 20 | 0.0510 | ||
14.66 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gris foncé RAL 7021 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 20 | 3 | 5/16-18 | 22 | 0.0650 | ||
14.66 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gris foncé RAL 7021 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 25 | 3 | 5/16-18 | 22 | 0.0650 | ||
14.66 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gris foncé RAL 7021 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 30 | 3 | 5/16-18 | 22 | 0.0680 | ||
15.93 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gris foncé RAL 7021 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 40 | 3 | 5/16-18 | 22 | 0.0700 | ||
15.93 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gris foncé RAL 7021 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 50 | 3 | 5/16-18 | 22 | 0.0730 | ||
15.93 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gris foncé RAL 7021 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 60 | 3 | 5/16-18 | 22 | 0.0780 | ||
14.66 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gris foncé RAL 7021 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 20 | 3 | 3/8-16 | 22 | 0.0670 | ||
14.66 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gris foncé RAL 7021 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 25 | 3 | 3/8-16 | 22 | 0.0690 | ||
14.66 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gris foncé RAL 7021 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 30 | 3 | 3/8-16 | 22 | 0.0730 | ||
15.93 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gris foncé RAL 7021 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 40 | 3 | 3/8-16 | 22 | 0.0770 | ||
15.93 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gris foncé RAL 7021 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 50 | 3 | 3/8-16 | 22 | 0.0840 | ||
15.93 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gris foncé RAL 7021 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 60 | 3 | 3/8-16 | 22 | 0.0880 | ||
20.45 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gris foncé RAL 7021 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25.5 | 27.5 | 44.6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 25 | 4 | 1/2-13 | 24 | 0.1150 | ||
20.45 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gris foncé RAL 7021 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25.5 | 27.5 | 44.6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 30 | 4 | 1/2-13 | 24 | 0.1220 | ||
23.24 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gris foncé RAL 7021 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25.5 | 27.5 | 44.6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 40 | 4 | 1/2-13 | 24 | 0.1270 | ||
23.24 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gris foncé RAL 7021 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25.5 | 27.5 | 44.6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 50 | 4 | 1/2-13 | 24 | 0.1320 | ||
23.24 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gris foncé RAL 7021 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25.5 | 27.5 | 44.6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 60 | 4 | 1/2-13 | 24 | 0.1370 | ||
25.24 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gris foncé RAL 7021 | 110 | 126 | 15.5 | 23 | 30 | 32.5 | 50.6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 30 | 5 | 5/8-11 | 26 | 0.1990 | ||
27.53 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gris foncé RAL 7021 | 110 | 126 | 15.5 | 23 | 30 | 32.5 | 50.6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 40 | 5 | 5/8-11 | 26 | 0.2110 | ||
27.53 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gris foncé RAL 7021 | 110 | 126 | 15.5 | 23 | 30 | 32.5 | 50.6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 50 | 5 | 5/8-11 | 26 | 0.2260 | ||
27.53 € | 1 | 4 jours | Rouge traffic RAL 3020 | Gris foncé RAL 7021 | 110 | 126 | 15.5 | 23 | 30 | 32.5 | 50.6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 60 | 5 | 5/8-11 | 26 | 0.2360 | ||
10.03 € | 1 | 4 jours | Gris foncé RAL 7021 | Orangé pur RAL 2004 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 15 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0160 | ||
10.03 € | 1 | 4 jours | Gris foncé RAL 7021 | Orangé pur RAL 2004 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 20 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0160 | ||
10.03 € | 1 | 4 jours | Gris foncé RAL 7021 | Orangé pur RAL 2004 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 25 | 1 | 10-24 | 16 | 0.0170 | ||
10.03 € | 1 | 4 jours | Gris foncé RAL 7021 | Orangé pur RAL 2004 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 15 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0160 | ||
10.03 € | 1 | 4 jours | Gris foncé RAL 7021 | Orangé pur RAL 2004 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 20 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0160 | ||
10.03 € | 1 | 4 jours | Gris foncé RAL 7021 | Orangé pur RAL 2004 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 25 | 1 | 10-32 | 16 | 0.0170 |
Loading...
Application | Collier | Type de collier | Mécanisme de serrage | Forme | Forme en L |
---|---|---|---|---|---|
Forme de levier de serrage en L | Type à bouton-poussoir | Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal | Plastique |
Matériau du composant | Acier inoxydable | Désignation | Manette indexable | Finition 1 | À bouton pression |
Type de filetage | Filetage | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Couleur du composant
Couleur principale
A(mm)
A1=Longueur de poignée(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=hauteur de la poignée(mm)
H4(mm)
L=longueur de filetage(mm)
Taille
X=filetage
Nombre de dents
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles