Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de poignée (mm) | Matériau du composant | Couleur principale | Composant de finition de surface | A1=Longueur de poignée (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=hauteur de la poignée (mm) | H4 (mm) | Taille | X=filetage | T=profondeur de filetage (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.82 € | 1 | 4 jours | 39.9 | Laiton | Gris foncé RAL 7021 | Naturel | 46.8 | 7.9 | 10 | 13.2 | 13.8 | 22.7 | 5 | 15.2 | 31.8 | 28.9 | 1 | 10-32 | 6 | 0.0100 | ||
3.82 € | 1 | 4 jours | 39.9 | Laiton | Rouge traffic RAL 3020 | Naturel | 46.8 | 7.9 | 10 | 13.2 | 13.8 | 22.7 | 5 | 15.2 | 31.8 | 28.9 | 1 | 10-32 | 6 | 0.0100 | ||
3.82 € | 1 | 4 jours | 39.9 | Laiton | Gris foncé RAL 7021 | Naturel | 46.8 | 7.9 | 10 | 13.2 | 13.8 | 22.7 | 5 | 15.2 | 31.8 | 28.9 | 1 | 8-32 | 6 | 0.0080 | ||
3.82 € | 1 | 4 jours | 39.9 | Laiton | Rouge traffic RAL 3020 | Naturel | 46.8 | 7.9 | 10 | 13.2 | 13.8 | 22.7 | 5 | 15.2 | 31.8 | 28.9 | 1 | 8-32 | 6 | 0.0080 | ||
4.51 € | 1 | 4 jours | 65.2 | Laiton | Gris foncé RAL 7021 | Naturel | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 2 | 10-32 | 7.5 | 0.0180 | ||
4.51 € | 1 | 4 jours | 65.2 | Laiton | Gris foncé RAL 7021 | Naturel | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 2 | 1/4-20 | 9 | 0.0155 | ||
4.51 € | 1 | 4 jours | 65.2 | Laiton | Gris foncé RAL 7021 | Naturel | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 2 | 5/16-18 | 9 | 0.0158 | ||
4.51 € | 1 | 4 jours | 65.2 | Laiton | Rouge traffic RAL 3020 | Naturel | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 2 | 10-32 | 7.5 | 0.0180 | ||
4.51 € | 1 | 4 jours | 65.2 | Laiton | Rouge traffic RAL 3020 | Naturel | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 2 | 1/4-20 | 9 | 0.0155 | ||
4.51 € | 1 | 4 jours | 65.2 | Laiton | Rouge traffic RAL 3020 | Naturel | 75 | 10.5 | 13.5 | 18.8 | 19.5 | 27.4 | 5.5 | 20.7 | 41.9 | 38 | 2 | 5/16-18 | 9 | 0.0158 | ||
5.55 € | 1 | 4 jours | 80.3 | Acier | Gris foncé RAL 7021 | Passivé bleu | 91.3 | 11.7 | 17 | 21.2 | 22.2 | 40 | 10 | 31.4 | 58.1 | 53.3 | 3 | 5/16-18 | 12 | 0.0402 | ||
5.55 € | 1 | 4 jours | 80.3 | Acier | Gris foncé RAL 7021 | Passivé bleu | 91.3 | 11.7 | 17 | 21.2 | 22.2 | 40 | 10 | 31.4 | 58.1 | 53.3 | 3 | 3/8-16 | 12 | 0.0370 | ||
5.55 € | 1 | 4 jours | 80.3 | Acier | Rouge traffic RAL 3020 | Passivé bleu | 91.3 | 11.7 | 17 | 21.2 | 22.2 | 40 | 10 | 31.4 | 58.1 | 53.3 | 3 | 5/16-18 | 12 | 0.0402 | ||
5.55 € | 1 | 4 jours | 80.3 | Acier | Rouge traffic RAL 3020 | Passivé bleu | 91.3 | 11.7 | 17 | 21.2 | 22.2 | 40 | 10 | 31.4 | 58.1 | 53.3 | 3 | 3/8-16 | 12 | 0.0370 |
Loading...
Application | Collier | Type de collier | Mécanisme de serrage | Forme | Forme en L |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Autres | Matériau principal | Plastique | Désignation | Manette indexable |
Finition 1 | Eco | Nombre de dents | 12 | Type de filetage | Taraudage |
RoHS | Oui | PL Edelstahl | Non |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de poignée(mm)
Matériau du composant
Couleur principale
Composant de finition de surface
A1=Longueur de poignée(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=hauteur de la poignée(mm)
H4(mm)
Taille
X=filetage
T=profondeur de filetage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles