Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
04368-30-25502 |
04368-30-40752 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | L | H | D | L2 | D1 (mm) | D2 | pour diamètre de piston | G | H4 | H5 | L1 | R | R1 | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.51 € | 1 | 4 jours | 75 | 16 | 20 | 16 | 16 | 9 | 25 | M10 | 10 | 64 | 50 | 16 | 9 | 0.2000 | ||
65.92 € | 1 | 4 jours | 115 | 23 | 32 | 25 | 25 | 15 | 40 | M16 | 15 | 79 | 75 | 25 | 15 | 0.7000 |
Loading...
Matériau principal | acier | Corps de finition de surface | bruni | Forme | A |
---|---|---|---|---|---|
Type de forme | filetage avec vis de pression | Désignation | Bras De Serrage | Finition 1 | pour bride pivotante |
Finition 2 | hydraulique | RoHS | oui | PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
L
H
D
L2
D1(mm)
D2
pour diamètre de piston
G
H4
H5
L1
R
R1
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles