Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de poignée (mm) | H | B | Couleur principale | Taille | X=filetage | A1=Longueur de poignée | D2 | H2 | H3=hauteur de poignée | H4 | L=longueur de filetage | T1 | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.82 € | 1 | 4 jours | 65 | 38.5 | 10 | noir RAL 9005 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 10 | 10 | 0.0700 | ||
25.82 € | 1 | 4 jours | 65 | 38.5 | 10 | noir RAL 9005 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 20 | 10 | 0.0710 | ||
25.82 € | 1 | 4 jours | 65 | 38.5 | 10 | noir RAL 9005 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 30 | 10 | 0.0720 | ||
26.22 € | 1 | 4 jours | 65 | 38.5 | 10 | noir RAL 9005 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 40 | 10 | 0.0730 | ||
25.82 € | 1 | 4 jours | 65 | 38.5 | 10 | orangé pur RAL 2004 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 10 | 10 | 0.0700 | ||
25.82 € | 1 | 4 jours | 65 | 38.5 | 10 | orangé pur RAL 2004 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 20 | 10 | 0.0710 | ||
25.82 € | 1 | 4 jours | 65 | 38.5 | 10 | orangé pur RAL 2004 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 30 | 10 | 0.0720 | ||
26.22 € | 1 | 4 jours | 65 | 38.5 | 10 | orangé pur RAL 2004 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 40 | 10 | 0.0730 | ||
25.82 € | 1 | 4 jours | 65 | 38.5 | 10 | jaune colza RAL 1021 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 10 | 10 | 0.0700 | ||
25.82 € | 1 | 4 jours | 65 | 38.5 | 10 | jaune colza RAL 1021 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 20 | 10 | 0.0710 | ||
25.82 € | 1 | 4 jours | 65 | 38.5 | 10 | jaune colza RAL 1021 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 30 | 10 | 0.0720 | ||
26.22 € | 1 | 4 jours | 65 | 38.5 | 10 | jaune colza RAL 1021 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 40 | 10 | 0.0730 | ||
25.82 € | 1 | 4 jours | 65 | 38.5 | 10 | rouge traffic RAL 3020 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 10 | 10 | 0.0700 | ||
25.82 € | 1 | 4 jours | 65 | 38.5 | 10 | rouge traffic RAL 3020 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 20 | 10 | 0.0710 | ||
25.82 € | 1 | 4 jours | 65 | 38.5 | 10 | rouge traffic RAL 3020 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 30 | 10 | 0.0720 | ||
26.22 € | 1 | 4 jours | 65 | 38.5 | 10 | rouge traffic RAL 3020 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 40 | 10 | 0.0730 | ||
25.82 € | 1 | 4 jours | 65 | 38.5 | 10 | vert sécurité RAL 6032 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 10 | 10 | 0.0700 | ||
25.82 € | 1 | 4 jours | 65 | 38.5 | 10 | vert sécurité RAL 6032 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 20 | 10 | 0.0710 | ||
25.82 € | 1 | 4 jours | 65 | 38.5 | 10 | vert sécurité RAL 6032 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 30 | 10 | 0.0720 | ||
26.22 € | 1 | 4 jours | 65 | 38.5 | 10 | vert sécurité RAL 6032 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 40 | 10 | 0.0730 | ||
25.82 € | 1 | 4 jours | 65 | 38.5 | 10 | bleu traffic RAL 5017 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 10 | 10 | 0.0700 | ||
25.82 € | 1 | 4 jours | 65 | 38.5 | 10 | bleu traffic RAL 5017 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 20 | 10 | 0.0710 | ||
25.82 € | 1 | 4 jours | 65 | 38.5 | 10 | bleu traffic RAL 5017 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 30 | 10 | 0.0720 | ||
26.22 € | 1 | 4 jours | 65 | 38.5 | 10 | bleu traffic RAL 5017 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 40 | 10 | 0.0730 | ||
25.82 € | 1 | 4 jours | 65 | 38.5 | 10 | gris clair RAL 7035 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 10 | 10 | 0.0700 | ||
25.82 € | 1 | 4 jours | 65 | 38.5 | 10 | gris clair RAL 7035 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 20 | 10 | 0.0710 | ||
25.82 € | 1 | 4 jours | 65 | 38.5 | 10 | gris clair RAL 7035 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 30 | 10 | 0.0720 | ||
26.22 € | 1 | 4 jours | 65 | 38.5 | 10 | gris clair RAL 7035 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 40 | 10 | 0.0730 | ||
25.82 € | 1 | 4 jours | 65 | 38.5 | 10 | gris fenetre RAL 7040 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 10 | 10 | 0.0700 | ||
25.82 € | 1 | 4 jours | 65 | 38.5 | 10 | gris fenetre RAL 7040 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 20 | 10 | 0.0710 | ||
25.82 € | 1 | 4 jours | 65 | 38.5 | 10 | gris fenetre RAL 7040 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 30 | 10 | 0.0720 | ||
26.22 € | 1 | 4 jours | 65 | 38.5 | 10 | gris fenetre RAL 7040 | 2 | M8 | 77.5 | 25 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 40 | 10 | 0.0730 | ||
26.92 € | 1 | 4 jours | 80 | 47 | 11.2 | noir RAL 9005 | 3 | M10 | 95 | 30 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 15 | 10 | 0.1230 | ||
26.92 € | 1 | 4 jours | 80 | 47 | 11.2 | noir RAL 9005 | 3 | M10 | 95 | 30 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 30 | 10 | 0.1280 | ||
27.41 € | 1 | 4 jours | 80 | 47 | 11.2 | noir RAL 9005 | 3 | M10 | 95 | 30 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 40 | 10 | 0.1330 | ||
27.41 € | 1 | 4 jours | 80 | 47 | 11.2 | noir RAL 9005 | 3 | M10 | 95 | 30 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 50 | 10 | 0.1380 | ||
26.92 € | 1 | 4 jours | 80 | 47 | 11.2 | orangé pur RAL 2004 | 3 | M10 | 95 | 30 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 15 | 10 | 0.1230 | ||
26.92 € | 1 | 4 jours | 80 | 47 | 11.2 | orangé pur RAL 2004 | 3 | M10 | 95 | 30 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 30 | 10 | 0.1280 | ||
27.41 € | 1 | 4 jours | 80 | 47 | 11.2 | orangé pur RAL 2004 | 3 | M10 | 95 | 30 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 40 | 10 | 0.1330 | ||
27.41 € | 1 | 4 jours | 80 | 47 | 11.2 | orangé pur RAL 2004 | 3 | M10 | 95 | 30 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 50 | 10 | 0.1380 | ||
26.92 € | 1 | 4 jours | 80 | 47 | 11.2 | jaune colza RAL 1021 | 3 | M10 | 95 | 30 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 15 | 10 | 0.1230 | ||
26.92 € | 1 | 4 jours | 80 | 47 | 11.2 | jaune colza RAL 1021 | 3 | M10 | 95 | 30 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 30 | 10 | 0.1280 | ||
27.41 € | 1 | 4 jours | 80 | 47 | 11.2 | jaune colza RAL 1021 | 3 | M10 | 95 | 30 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 40 | 10 | 0.1330 | ||
27.41 € | 1 | 4 jours | 80 | 47 | 11.2 | jaune colza RAL 1021 | 3 | M10 | 95 | 30 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 50 | 10 | 0.1380 | ||
26.92 € | 1 | 4 jours | 80 | 47 | 11.2 | rouge traffic RAL 3020 | 3 | M10 | 95 | 30 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 15 | 10 | 0.1230 | ||
26.92 € | 1 | 4 jours | 80 | 47 | 11.2 | rouge traffic RAL 3020 | 3 | M10 | 95 | 30 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 30 | 10 | 0.1280 | ||
27.41 € | 1 | 4 jours | 80 | 47 | 11.2 | rouge traffic RAL 3020 | 3 | M10 | 95 | 30 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 40 | 10 | 0.1330 | ||
27.41 € | 1 | 4 jours | 80 | 47 | 11.2 | rouge traffic RAL 3020 | 3 | M10 | 95 | 30 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 50 | 10 | 0.1380 | ||
26.92 € | 1 | 4 jours | 80 | 47 | 11.2 | vert sécurité RAL 6032 | 3 | M10 | 95 | 30 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 15 | 10 | 0.1230 | ||
26.92 € | 1 | 4 jours | 80 | 47 | 11.2 | vert sécurité RAL 6032 | 3 | M10 | 95 | 30 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 30 | 10 | 0.1280 | ||
27.41 € | 1 | 4 jours | 80 | 47 | 11.2 | vert sécurité RAL 6032 | 3 | M10 | 95 | 30 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 40 | 10 | 0.1330 | ||
27.41 € | 1 | 4 jours | 80 | 47 | 11.2 | vert sécurité RAL 6032 | 3 | M10 | 95 | 30 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 50 | 10 | 0.1380 | ||
26.92 € | 1 | 4 jours | 80 | 47 | 11.2 | bleu traffic RAL 5017 | 3 | M10 | 95 | 30 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 15 | 10 | 0.1230 | ||
26.92 € | 1 | 4 jours | 80 | 47 | 11.2 | bleu traffic RAL 5017 | 3 | M10 | 95 | 30 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 30 | 10 | 0.1280 | ||
27.41 € | 1 | 4 jours | 80 | 47 | 11.2 | bleu traffic RAL 5017 | 3 | M10 | 95 | 30 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 40 | 10 | 0.1330 | ||
27.41 € | 1 | 4 jours | 80 | 47 | 11.2 | bleu traffic RAL 5017 | 3 | M10 | 95 | 30 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 50 | 10 | 0.1380 | ||
26.92 € | 1 | 4 jours | 80 | 47 | 11.2 | gris clair RAL 7035 | 3 | M10 | 95 | 30 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 15 | 10 | 0.1230 | ||
26.92 € | 1 | 4 jours | 80 | 47 | 11.2 | gris clair RAL 7035 | 3 | M10 | 95 | 30 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 30 | 10 | 0.1280 | ||
27.41 € | 1 | 4 jours | 80 | 47 | 11.2 | gris clair RAL 7035 | 3 | M10 | 95 | 30 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 40 | 10 | 0.1330 | ||
27.41 € | 1 | 4 jours | 80 | 47 | 11.2 | gris clair RAL 7035 | 3 | M10 | 95 | 30 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 50 | 10 | 0.1380 |
Loading...
Matériau principal | Zinc | Corps de finition de surface | mat structuré | Matériau du composant | acier |
---|---|---|---|---|---|
Composant de finition de surface | bruni | Désignation | Manette Indexable | Type de filetage | filetage |
Finition 1 | avec palier anti-friction | RoHS | oui | PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de poignée(mm)
H
B
Couleur principale
Taille
X=filetage
A1=Longueur de poignée
D2
H2
H3=hauteur de poignée
H4
L=longueur de filetage
T1
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles