Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
04624-30-12152 |
04624-30-12242 |
04624-30-16202 |
04624-30-16322 |
04624-30-20252 |
04624-30-20402 |
04624-30-25312 |
04624-30-25502 |
04624-30-32402 |
04624-30-32642 |
04624-30-40502 |
04624-30-40802 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | L | H | B | pour diamètre de piston | L1 | Course | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.22 € | 1 | 4 jours | 15 | 6 | 12 | 12 | 9 | 1.64 | 0.0193 | ||
65.63 € | 1 | 4 jours | 24 | 6 | 12 | 12 | 9 | 2.62 | 0.0256 | ||
57.08 € | 1 | 4 jours | 20 | 8 | 16 | 16 | 12 | 1.29 | 0.0402 | ||
67.07 € | 1 | 4 jours | 32 | 8 | 16 | 16 | 12 | 2.07 | 0.0518 | ||
71.35 € | 1 | 4 jours | 25 | 10 | 20 | 20 | 15 | 2.45 | 0.0729 | ||
72.77 € | 1 | 4 jours | 40 | 10 | 20 | 20 | 15 | 3.92 | 0.1081 | ||
79.90 € | 1 | 4 jours | 31 | 12.5 | 25 | 25 | 18.8 | 2.1 | 0.1300 | ||
88.47 € | 1 | 4 jours | 50 | 12.5 | 25 | 25 | 18.8 | 3.32 | 0.1600 | ||
121.29 € | 1 | 4 jours | 40 | 16 | 32 | 32 | 24 | 4.28 | 0.2500 | ||
131.28 € | 1 | 4 jours | 64 | 16 | 32 | 32 | 24 | 6.84 | 0.3500 | ||
174.09 € | 1 | 4 jours | 50 | 20 | 40 | 40 | 30 | 5.08 | 0.4800 | ||
211.18 € | 1 | 4 jours | 80 | 20 | 40 | 40 | 30 | 8.1 | 0.6700 |
Loading...
Matériau principal | acier | Corps de finition de surface | non traité | Forme | B |
---|---|---|---|---|---|
Type de forme | ebauche | Désignation | Levier De Serrage | Finition 1 | pour vérin de bridage à levier rotatif |
RoHS | oui | PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
L
H
B
pour diamètre de piston
L1
Course
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles