Unité de déplacement pneumatique, avec guidage cylindrique, aluminium (20054)

Unité de déplacement pneumatique, avec guidage cylindrique, aluminium (20054)
· Construction robuste avec guidage à billes étanche

· Résistance à la charge jusqu'à 220 N

· Grande précision d'assemblage des modules entre eux grâce aux douilles de centrage

· Répétabilité très élevée

· Système de butée trempé, externe et variable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
20054-6050
20054-6075
20054-6100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H1 P1 Consommation d'air par cycle à 6 bars
(ccm)
H Course S Poids (ERP)
(kg)

1,935.34 €

1 4 jours 1088333140501.5700

2,120.80 €

1 4 jours 13310850165751.8000

2,357.55 €

1 4 jours 158133661901002.0100

Loading...

  1. 1

Informations de base

S3 14 P 15 M3(Nm) 30
M2(Nm) 28 Commutateur de proximité assorti 20905-010 M1(Nm) 28
S2 61 T 16 Force de rappel à 6 bars(N) 200
A 71.5 Force de piston à 6 bars(N) 220 P2 41.5
Ø de piston 25 T1 13 Amortisseur assorti 26310-1410012
A1 10 H2 45 Taille 6
Finition 2 avec guidage cylindrique Finition 1 pneumatique Matière de composant acier
Matière du corps de base aluminium Désignation Unité De Déplacement S1 46 + S/2 (course)
Connecteur assorti 20950-010X2000 L1 83 L 92
H3 12 RoHS oui

Assistance technique