Unité de déplacement pneumatique, avec guidage cylindrique, aluminium (20056)

Unité de déplacement pneumatique, avec guidage cylindrique, aluminium (20056)
· Construction robuste avec guidage à billes étanche

· Résistance à la charge jusqu'à 360 N

· Grande précision d'assemblage des modules entre eux grâce aux douilles de centrage

· Répétabilité très élevée

· Système de butée trempé, externe et variable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
20056-9050
20056-9075
20056-9100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H1 P1 Consommation d'air par cycle à 6 bars
(ccm)
H Course S Poids (ERP)
(kg)

2,262.83 €

1 4 jours 1088356150503.6000

2,383.22 €

1 4 jours 13310884175754.1000

2,552.85 €

1 4 jours 1581331122001004.5800

Loading...

  1. 1

Informations de base

S3 20 P 15.5 M3(Nm) 72
M2(Nm) 43 Commutateur de proximité assorti 20905-010 M1(Nm) 43
S2 73 T 16 Force de rappel à 6 bars(N) 325
A 101.5 Force de piston à 6 bars(N) 360 P2 68
Ø de piston 32 T1 13 Amortisseur assorti 26310-1410012
A1 24.5 H2 45 Taille 9
Finition 2 avec guidage cylindrique Finition 1 pneumatique Matière de composant acier
Matière du corps de base aluminium Désignation Unité De Déplacement S1 57 + S/2 (course)
Connecteur assorti 20950-010X2000 L1 113 L 121
H3 12 RoHS oui

Assistance technique