Inscription
Configurer

Roulement à rouleaux cylindriques FAG à cage (23820)

Référence pièce:

encore indéterminée. 18 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

D=Diamètre intérieur

(Ø)

D1=Diamètre extérieur

(Ø)

Largeur B

(mm)

Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique

(N)

Capacité de charge statique de base

(N)

Forme

Type de forme

Vitesse de rotation limite en tr/min

R min.

(mm)

R1 min.

(mm)

KZZ.=Abréviation

S

(mm)

Poids (ERP)

(kg)

Quantité minimale de commande
15
35
11
15100
10400
NU
Palier flottant
22000
0.6
0.3
NU-202-E-TVP2
1.6
0.0480
1 pièces
17
40
12
20800
14600
NU
Palier flottant
18000
0.6
0.3
NU-203-E-TVP2
1.2
0.0698
1 pièces
20
47
14
32500
24700
NU
Palier flottant
16000
1
0.6
NU-204-E-TVP2
0.8
0.1140
1 pièces
25
52
15
34500
27500
NU
Palier flottant
15000
1
0.6
NU-205-E-TVP2
1.3
0.1350
1 pièces
30
62
16
45000
36000
NU
Palier flottant
12000
1
0.6
NU-206-E-TVP2
1.5
0.2070
1 pièces
35
72
17
58000
48500
NU
Palier flottant
10000
1.1
0.6
NU-207-E-TVP2
0.7
0.3030
1 pièces
40
80
18
63000
53000
NU
Palier flottant
9000
1.1
1.1
NU-208-E-TVP2
1
0.3666
1 pièces
45
85
19
72000
63000
NU
Palier flottant
8500
1.1
1.1
NU-209-E-TVP2
1
0.4340
1 pièces
50
90
20
75000
69000
NU
Palier flottant
8000
1.1
1.1
NU-210-E-TVP2
1.3
0.4900
1 pièces
15
35
11
15100
10400
NJ
Bague épaulée
22000
0.6
0.3
NJ-202-E-TVP2
1.6
0.0505
1 pièces
17
40
12
20800
14600
NJ
Bague épaulée
18000
0.6
0.3
NJ-203-E-TVP2
1.2
0.0713
1 pièces
20
47
14
32500
24700
NJ
Bague épaulée
16000
1
0.6
NJ-204-E-TVP2
1
0.1170
1 pièces
25
52
15
34500
27500
NJ
Bague épaulée
15000
1
0.6
NJ-205-E-TVP2
1.2
0.1400
1 pièces
30
62
16
45000
36000
NJ
Bague épaulée
12000
1
0.6
NJ-206-E-TVP2
1.5
0.2130
1 pièces
35
72
17
58000
48500
NJ
Bague épaulée
10000
1.1
0.6
NJ-207-E-TVP2
0.7
0.3090
1 pièces
40
80
18
63000
53000
NJ
Bague épaulée
9000
1.1
1.1
NJ-208-E-TVP2
1
0.3890
1 pièces
45
85
19
72000
63000
NJ
Bague épaulée
8500
1.1
1.1
NJ-209-E-TVP2
1.9
0.4450
1 pièces
50
90
20
75000
69000
NJ
Bague épaulée
8000
1.1
1.1
NJ-210-E-TVP2
1.3
0.5030
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
50.29 €
( 59.85 € )
4 jours ouvrables
51.20 €
( 60.93 € )
4 jours ouvrables
52.50 €
( 62.48 € )
4 jours ouvrables
59.60 €
( 70.92 € )
4 jours ouvrables
65.88 €
( 78.40 € )
4 jours ouvrables
77.35 €
( 92.05 € )
4 jours ouvrables
86.95 €
( 103.47 € )
4 jours ouvrables
96.71 €
( 115.08 € )
4 jours ouvrables
106.83 €
( 127.13 € )
4 jours ouvrables
53.79 €
( 64.01 € )
4 jours ouvrables
55.42 €
( 65.95 € )
4 jours ouvrables
58.83 €
( 70.01 € )
4 jours ouvrables
63.02 €
( 74.99 € )
4 jours ouvrables
72.93 €
( 86.79 € )
4 jours ouvrables
84.77 €
( 100.88 € )
4 jours ouvrables
98.04 €
( 116.67 € )
4 jours ouvrables
106.18 €
( 126.35 € )
4 jours ouvrables
115.64 €
( 137.61 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

· Absorption de charges radiales élevées

· Adaptés pour les vitesses élevées

· Disponibles avec palier mobile ou palier de support