Vis sans fin, aluminium (22700)

Vis sans fin, aluminium (22700)
· Transmission d'énergie en douceur et silencieuse

· Fixation aisée par vis

· 7 rapports de transmission compris entre 13:1 et 65:1

· Corps rendu étanche contre la fuite de graisse et les entrées de poussière

· Sens de rotation sur l’arbre indifférent

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22700-13
22700-15
22700-18
22700-23
22700-30
22700-40
22700-65
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Auto-blocage Couple d’entraînement max. M
(Nm)
Couple de sortie max. M
(Nm)
Charge sur l’arbre FR
(N)
Charge sur l’arbre FA
(N)
Efficacité
(%)
Rapport de transmission Poids (ERP)
(kg)

243.29 €

1 4 jours sans auto-blocage2.1 / 1.8 / 1.515 / 13 / 112002005613:10.4290

243.29 €

1 4 jours sans auto-blocage1.5 / 1.3 / 1.012 / 10 / 82502505215:10.1273

243.29 €

1 4 jours sans auto-blocage1.1 / 0.9 / 0.711 / 9 / 72502505518:10.4281

243.29 €

1 4 jours sans auto-blocage0.9 / 0.7 / 0.510 / 8 / 62502505023:10.4294

243.29 €

1 4 jours sans auto-blocage0.6 / 0.5 / 0.48.5 / 7 / 5.53503504530:10.4324

243.29 €

1 4 jours avec auto-blocage0.4 / 0.3 / 0.35.5 / 4.8 / 44004003940:10.4308

243.29 €

1 4 jours avec auto-blocage0.2 / 0.2 / 0.24.5 / 3.8 / 35005002965:10.4365

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière de composant acier Matière du corps de base aluminium Désignation Vis Sans Fin
Plage de vitesse de rotation n tr/min(N) 100 / 500 / 1000 Surface corps anodisé RoHS oui

Assistance technique