Vis sans fin compact, zinc (22700)

Vis sans fin compact, zinc (22700)
· Sans entretien

· Corps en zinc injecté haute pression

· Vis sans fin et roue hélicoïdale trempées en acier.

· 5 rapports de transmission différents

· Entraxe de 14 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22700-12-1
22700-12-2
22700-12-4
22700-12-6
22700-12-13
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Auto-blocage Couple d’entraînement max. M
(Nm)
Couple de sortie max. M
(Nm)
Rapport de transmission Poids (ERP)
(kg)

104.81 €

1 4 jours sans auto-blocage421:10.0988

104.81 €

1 4 jours sans auto-blocage322.5:10.0956

104.81 €

1 4 jours avec auto-blocage324.33:10.0946

104.81 €

1 4 jours avec auto-blocage236:10.0963

104.81 €

1 4 jours avec auto-blocage1313:10.0972

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière de composant acier Matière du corps de base zinc Désignation Vis Sans Fin
Finition 1 compact RoHS oui

Assistance technique