Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | H=Hauteur | H1 | B1 | B=Largeur | Forme | n° ISO | Division pouce | H2 | B2 | Profil en C adapté | Division (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.51 € | 1 | 4 jours | 14 | 2.2 | 7.4 | 17 | A | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 17 | 20 | C3 | - | 0.6300 | ||
34.20 € | 1 | 4 jours | 10 | 2.2 | 7.4 | 20 | A | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 11 | 24 | C1 | - | 0.3000 | ||
38.53 € | 1 | 4 jours | 14 | 2.2 | 7.4 | 21.2 | B | 08 B-2 | 1/2X5/16 | 17 | 20 | C3 | - | 0.6600 | ||
36.23 € | 1 | 4 jours | 14 | 2.6 | 9.3 | 17 | A | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 17 | 20 | C3 | - | 0.6600 | ||
41.14 € | 1 | 4 jours | 14 | 2.6 | 9.3 | 25.7 | B | 10 B-2 | 5/8X3/8 | 17 | 20 | C3 | - | 0.6800 | ||
37.94 € | 1 | 4 jours | 14 | 2.4 | 11.3 | 20 | A | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 17 | 20 | C3 | - | 0.6800 | ||
39.98 € | 1 | 4 jours | 14 | 2.4 | 11.3 | 24 | A | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 18 | 28 | C5 | - | 0.7200 | ||
43.70 € | 1 | 4 jours | 15 | 2.4 | 11.3 | 30.7 | B | 12 B-2 | 3/4X7/16 | 20 | 28 | C5 | - | 0.7600 | ||
39.98 € | 1 | 4 jours | 14 | 3.5 | 16 | 24 | A | 16 B-1 | - | 18 | 28 | C5 | 1X17 | 0.5210 | ||
63.27 € | 1 | 4 jours | 20 | 3.5 | 16 | 48 | B | 16 B-2 | - | 27 | 38 | C9 | 1X17 | 1.4400 | ||
42.28 € | 1 | 4 jours | 14 | 4.2 | 18 | 28 | A | 20 B-1 | 1 1/4X3/4 | 18 | 28 | C5 | - | 0.7200 | ||
76.48 € | 1 | 4 jours | 22 | 4.2 | 18 | 55 | B | 20 B-2 | 1 1/4X3/4 | 30 | 60 | C12 | - | 2.6000 | ||
57.52 € | 1 | 4 jours | 23 | 5.5 | 24 | 33 | A | 24 B-1 | 1 1/2X1 | 30 | 38 | C9 | - | 2.2400 | ||
93.15 € | 1 | 4 jours | 25 | 5.5 | 24 | 72 | B | 24 B-2 | 1 1/2X1 | 35 | 60 | C12 | - | 3.6800 |
Loading...
L=Longueur | 2000 | Couleur du corps de base | vert cumulus | Finition 1 | pour chaîne à rouleaux |
---|---|---|---|---|---|
Matière du corps de base | polyéthylène | Désignation | glissière | Finition 2 | pour profil en C |
RoHS | oui | PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
H=Hauteur
H1
B1
B=Largeur
Forme
n° ISO
Division pouce
H2
B2
Profil en C adapté
Division(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles