Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
22282-10-01X2000 |
22282-10-03X2000 |
22282-10-05X2000 |
22282-10-09X2000 |
22282-10-12X2000 |
22282-10-101X2000 |
22282-10-103X2000 |
22282-10-105X2000 |
22282-10-109X2000 |
22282-10-112X2000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forme | Matière du corps de base | H2 | B2 | S | A | Surface corps | PL Edelstahl | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04 € | 1 | 4 jours | C1 | acier | 5.2 | 24 | 1 | 17.5 | zingué | non | 0.5300 | ||
27.02 € | 1 | 4 jours | C3 | acier | 10 | 20 | 1.5 | 10 | zingué | non | 0.9200 | ||
44.85 € | 1 | 4 jours | C5 | acier | 12 | 28 | 2 | 14 | zingué | non | 1.5400 | ||
66.13 € | 1 | 4 jours | C9 | acier | 18 | 38 | 2.5 | 22 | zingué | non | 2.9800 | ||
86.83 € | 1 | 4 jours | C12 | acier | 20 | 60 | 2.5 | 36 | zingué | non | 4.3400 | ||
82.52 € | 1 | 4 jours | C1 | acier inoxydable | 5.2 | 24 | 1 | 17.5 | - | oui | 0.5600 | ||
98.05 € | 1 | 4 jours | C3 | acier inoxydable | 10 | 20 | 1.5 | 10 | - | oui | 0.9800 | ||
147.49 € | 1 | 4 jours | C5 | acier inoxydable | 12 | 28 | 2 | 14 | - | oui | 1.7200 | ||
220.83 € | 1 | 4 jours | C9 | acier inoxydable | 18 | 38 | 2.5 | 22 | - | oui | 2.9500 | ||
309.67 € | 1 | 4 jours | C12 | acier inoxydable | 20 | 60 | 2.5 | 36 | - | oui | 4.3400 |
Loading...
L=Longueur | 2000 | Désignation | profil en C | RoHS | oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Forme
Matière du corps de base
H2
B2
S
A
Surface corps
PL Edelstahl
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles