Frette de serrage Forme B (23382) (Numéros de référence)

Frette de serrage Forme B (23382)
· Pour le raccordement d'un moyeu sur un arbre

· Conviennent aux contraintes statiques, dynamiques et par à-coup

· Pour couples très élevés

· Pas de décalage axial de l'arbre/du moyeu lors du montage

· Autocentrant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23382-1844
23382-2047
23382-2450
23382-3060
23382-3672
23382-3872
23382-4080
23382-4480
23382-5090
23382-55100
23382-60110
23382-62110
23382-68115
23382-75138
23382-80141
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre intérieur
(Ø)
Plage de couple admissible
(N•m)
Diamètre extérieur
(Ø)
Couple de serrage
(N•m)
L
(mm)
B
(mm)
DW
(mm)
L1
(mm)
Force axiale F (kN) Transmissible au couple de serrage MS Couple M (Nm) Transmissible au couple de serrage MS Nombre de vis de serrage Pression d'ajustement moyeu P N/mm² Poids (ERP)

37.22 €

1 4 jours 182.0 à 20.04412151915/161311/1480/1104 x M63890.1451

37.54 €

1 4 jours 202.0 à 20.0471215.319.317/1813.518/20150/1804 x M63420.1598

40.20 €

1 4 jours 242.0 à 20.05012182219/20/221517/20/25160/210/2805 x M63290.1975

43.69 €

1 4 jours 302.0 à 20.06012202424/25/261723/25/28270/320/3606 x M63410.3067

44.16 €

1 4 jours 3620.1 à 50.072352227.527/30/3318.537/47/58510/710/9505 x M84830.4862

47.10 €

1 4 jours 3820.1 à 50.072352227.527/30/3318.536/43/52480/650/8605 x M84600.4708

47.10 €

1 4 jours 4020.1 à 50.080352429.534/35/3720.548/50/52810/880/9606 x M83390.6488

59.77 €

1 4 jours 4420.1 à 50.080352429.535/36/3720.552/57/60800/890/10506 x M83410.6068

59.77 €

1 4 jours 5020.1 à 50.090352631.538/40/422279/87/941500/1700/20008 x M83860.8106

59.77 €

1 4 jours 5520.1 à 50.0100352934.542/45/482578/88/991600/2000/24008 x M83601.1060

60.51 €

1 4 jours 6020.1 à 50.0110352934.548/50/5224.592/98/1052200/2500/27009 x M83161.3360

60.51 €

1 4 jours 6220.1 à 50.0110352934.548/50/5224.592/98/1052200/2500/27009 x M83181.2970

74.09 €

1 4 jours 6820.1 à 50.0115352934.550/55/6024.594/111/1282400/3000/38009 x M83291.3600

74.09 €

1 4 jours 7550.1 à 70.0138703137.555/60/6526.3135/156/1773700/4700/580010 X M104242.3060

94.47 €

1 4 jours 8050.1 à 70.0141703137.560/65/7026141/160/1804200/5200/630010 X M103992.2770

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Droit Matériau du corps Acier Forme B
Désignation Frette de serrage RoHS Oui

Assistance technique