Bille de convoyage corps, forme B bille en inox (95153)

Bille de convoyage corps, forme B bille en inox (95153)
· Domaines d'application : construction de machines, logistique, moyens de manutention, technique de mesure

· Idéal pour le transport de produits sensibles

· Couvercle fermé sans fente

· Nettoyage aisé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
95153-151
95153-221
95153-301
95153-441
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
DK H2 Capacité de charge C
(N)
D=diamètre D1=Diamètre extérieur H=Hauteur H1=Hauteur Poids (ERP)
(kg)

13.94 €

1 4 jours 15.8754.5200243120.59.50.0260

24.76 €

1 4 jours 22.2254.5250364530.5100.0793

36.07 €

1 4 jours 305.5350455537140.1700

111.20 €

1 4 jours 44.59500627553.5190.5230

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal POM Forme B Finition 1 corps
Désignation Bille De Convoyage Type de fixation emmanchage Type de forme bille en inox
RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique