Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Largeur | Charge de base statique (N) | KZZ.=Abréviation | R min. | D=diamètre intérieur | D1=Diamètre extérieur | Vitesse de rotation limite en tr/min | Charge de base dynamique (N) | Finition 1 | Matière de composant | Matière du corps de base | Désignation | Forme | Finition 2 | Type de produit | Type de forme | R1 min. | α | A | Surface corps | Rigidité axiale (N/μm) | Rigidité au basculement (Nm/mrad) | Couple de rotation du palier (Nm) | Moment d'inertie (kg.cm²) | Planéité (μm) | Jeu radial du palier | Dimension alésage (μm) | Dimension diamètre extérieur (μm) | Dimension largeur (μm) | Couple de serrage écrou de précision (Nm) | D2 | D4 | D5 | B1 | R | R1 | β | B2 | M | D3 | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.56 € | 1 | 4 jours | 10 | 3250 | 6003-2Z | 0.3 | 17 | 35 | 22000 | 6000 | à une rangée | caoutchouc nitrile | acier à roulement | Roulement À Bille | 2Z | avec cage | FAG | avec joint à fente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0425 | ||
7.78 € | 1 | 4 jours | 12 | 4750 | 6203-2Z | 0.6 | 17 | 40 | 18000 | 9500 | à une rangée | caoutchouc nitrile | acier à roulement | Roulement À Bille | 2Z | avec cage | FAG | avec joint à fente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0686 | ||
7.82 € | 1 | 4 jours | 14 | 6550 | 6303-2Z | 1 | 17 | 47 | 16000 | 13400 | à une rangée | caoutchouc nitrile | acier à roulement | Roulement À Bille | 2Z | avec cage | FAG | avec joint à fente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1172 | ||
7.89 € | 1 | 4 jours | 12 | 5000 | 6004-2Z | 0.6 | 20 | 42 | 17000 | 9300 | à une rangée | caoutchouc nitrile | acier à roulement | Roulement À Bille | 2Z | avec cage | FAG | avec joint à fente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0684 | ||
7.02 € | 1 | 4 jours | 14 | 6550 | 6204-2Z | 1 | 20 | 47 | 15000 | 12700 | à une rangée | caoutchouc nitrile | acier à roulement | Roulement À Bille | 2Z | avec cage | FAG | avec joint à fente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1067 | ||
7.98 € | 1 | 4 jours | 15 | 7800 | 6304-2Z | 1.1 | 20 | 52 | 14000 | 16000 | à une rangée | caoutchouc nitrile | acier à roulement | Roulement À Bille | 2Z | avec cage | FAG | avec joint à fente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1509 | ||
6.98 € | 1 | 4 jours | 12 | 5850 | 6005-2Z | 0.6 | 25 | 47 | 15000 | 10000 | à une rangée | caoutchouc nitrile | acier à roulement | Roulement À Bille | 2Z | avec cage | FAG | avec joint à fente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0809 | ||
7.15 € | 1 | 4 jours | 15 | 7800 | 6205-2Z | 1 | 25 | 52 | 14000 | 14000 | à une rangée | caoutchouc nitrile | acier à roulement | Roulement À Bille | 2Z | avec cage | FAG | avec joint à fente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1304 | ||
8.16 € | 1 | 4 jours | 17 | 11400 | 6305-2Z | 1.1 | 25 | 62 | 11000 | 22400 | à une rangée | caoutchouc nitrile | acier à roulement | Roulement À Bille | 2Z | avec cage | FAG | avec joint à fente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2371 | ||
28.98 € | 1 | 4 jours | 13 | 8000 | 6006-2Z | 1 | 30 | 55 | 13000 | 12700 | à une rangée | caoutchouc nitrile | acier à roulement | Roulement À Bille | 2Z | avec cage | FAG | avec joint à fente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1202 | ||
6.69 € | 1 | 4 jours | 16 | 11200 | 6206-2Z | 1 | 30 | 62 | 11000 | 19300 | à une rangée | caoutchouc nitrile | acier à roulement | Roulement À Bille | 2Z | avec cage | FAG | avec joint à fente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2033 | ||
5.98 € | 1 | 4 jours | 19 | 16300 | 6306-2Z | 1.1 | 30 | 72 | 9500 | 29000 | à une rangée | caoutchouc nitrile | acier à roulement | Roulement À Bille | 2Z | avec cage | FAG | avec joint à fente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3574 | ||
9.40 € | 1 | 4 jours | 14 | 10200 | 6007-2Z | 1 | 35 | 62 | 11000 | 16000 | à une rangée | caoutchouc nitrile | acier à roulement | Roulement À Bille | 2Z | avec cage | FAG | avec joint à fente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1582 | ||
29.24 € | 1 | 4 jours | 17 | 15300 | 6207-2Z | 1.1 | 35 | 72 | 9500 | 22500 | à une rangée | caoutchouc nitrile | acier à roulement | Roulement À Bille | 2Z | avec cage | FAG | avec joint à fente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2942 | ||
7.30 € | 1 | 4 jours | 21 | 19000 | 6307-2Z | 1.5 | 35 | 80 | 8500 | 33500 | à une rangée | caoutchouc nitrile | acier à roulement | Roulement À Bille | 2Z | avec cage | FAG | avec joint à fente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4594 | ||
6.28 € | 1 | 4 jours | 15 | 11600 | 6008-2Z | 1 | 40 | 68 | 10000 | 16600 | à une rangée | caoutchouc nitrile | acier à roulement | Roulement À Bille | 2Z | avec cage | FAG | avec joint à fente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1961 | ||
9.73 € | 1 | 4 jours | 18 | 18000 | 6208-2Z | 1.1 | 40 | 80 | 8500 | 29000 | à une rangée | caoutchouc nitrile | acier à roulement | Roulement À Bille | 2Z | avec cage | FAG | avec joint à fente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3640 | ||
29.49 € | 1 | 4 jours | 23 | 25000 | 6308-2Z | 1.5 | 40 | 90 | 7500 | 42500 | à une rangée | caoutchouc nitrile | acier à roulement | Roulement À Bille | 2Z | avec cage | FAG | avec joint à fente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.6454 | ||
7.98 € | 1 | 4 jours | 16 | 14300 | 6009-2Z | 1 | 45 | 75 | 9000 | 20000 | à une rangée | caoutchouc nitrile | acier à roulement | Roulement À Bille | 2Z | avec cage | FAG | avec joint à fente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2493 | ||
6.69 € | 1 | 4 jours | 19 | 20400 | 6209-2Z | 1.1 | 45 | 85 | 8000 | 31000 | à une rangée | caoutchouc nitrile | acier à roulement | Roulement À Bille | 2Z | avec cage | FAG | avec joint à fente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4325 | ||
10.90 € | 1 | 4 jours | 25 | 31500 | 6309-2Z | 1.5 | 45 | 100 | 6700 | 53000 | à une rangée | caoutchouc nitrile | acier à roulement | Roulement À Bille | 2Z | avec cage | FAG | avec joint à fente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8562 | ||
8.49 € | 1 | 4 jours | 16 | 15600 | 6010-2Z | 1 | 50 | 80 | 8500 | 20800 | à une rangée | caoutchouc nitrile | acier à roulement | Roulement À Bille | 2Z | avec cage | FAG | avec joint à fente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2732 | ||
7.63 € | 1 | 4 jours | 20 | 24000 | 6210-2Z | 1.1 | 50 | 90 | 7500 | 36500 | à une rangée | caoutchouc nitrile | acier à roulement | Roulement À Bille | 2Z | avec cage | FAG | avec joint à fente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4758 | ||
12.65 € | 1 | 4 jours | 27 | 38000 | 6310-2Z | 2 | 50 | 110 | 6000 | 62000 | à une rangée | caoutchouc nitrile | acier à roulement | Roulement À Bille | 2Z | avec cage | FAG | avec joint à fente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.1130 | ||
9.32 € | 1 | 4 jours | 5 | 440 | 625-2RSR | 0.3 | 5 | 16 | 24000 | 1320 | à une rangée | caoutchouc nitrile | acier à roulement | Roulement À Bille | 2RSR | avec cage | FAG | avec joint à lèvre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0055 | ||
9.12 € | 1 | 4 jours | 6 | 1100 | 626-2RSR | 0.3 | 6 | 19 | 22000 | 2600 | à une rangée | caoutchouc nitrile | acier à roulement | Roulement À Bille | 2RSR | avec cage | FAG | avec joint à lèvre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0085 | ||
13.88 € | 1 | 4 jours | 6 | 1100 | 607-2RSR | 0.3 | 7 | 19 | 22000 | 2600 | à une rangée | caoutchouc nitrile | acier à roulement | Roulement À Bille | 2RSR | avec cage | FAG | avec joint à lèvre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0072 | ||
10.68 € | 1 | 4 jours | 7 | 1370 | 627-2RSR | 0.3 | 7 | 22 | 20000 | 3250 | à une rangée | caoutchouc nitrile | acier à roulement | Roulement À Bille | 2RSR | avec cage | FAG | avec joint à lèvre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0132 | ||
10.76 € | 1 | 4 jours | 7 | 1370 | 608-2RSR | 0.3 | 8 | 22 | 20000 | 3250 | à une rangée | caoutchouc nitrile | acier à roulement | Roulement À Bille | 2RSR | avec cage | FAG | avec joint à lèvre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0124 | ||
17.40 € | 1 | 4 jours | 7 | 1630 | 609-2RSR | 0.3 | 9 | 24 | 20000 | 3650 | à une rangée | caoutchouc nitrile | acier à roulement | Roulement À Bille | 2RSR | avec cage | FAG | avec joint à lèvre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0146 | ||
12.34 € | 1 | 4 jours | 8 | 1960 | 629-2RSR | 0.3 | 9 | 26 | 19000 | 4550 | à une rangée | caoutchouc nitrile | acier à roulement | Roulement À Bille | 2RSR | avec cage | FAG | avec joint à lèvre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0188 | ||
14.35 € | 1 | 4 jours | 5 | 590 | 61800-2RSR | 0.3 | 10 | 19 | 18000 | 1450 | à une rangée | caoutchouc nitrile | acier à roulement | Roulement À Bille | 2RSR | avec cage | FAG | avec joint à lèvre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0057 | ||
23.49 € | 1 | 4 jours | 8 | 1960 | 6000-2RSR | 0.3 | 10 | 26 | 19000 | 4550 | à une rangée | caoutchouc nitrile | acier à roulement | Roulement À Bille | 2RSR | avec cage | FAG | avec joint à lèvre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0184 | ||
15.36 € | 1 | 4 jours | 9 | 2600 | 6200-2RSR | 0.6 | 10 | 30 | 17000 | 6000 | à une rangée | caoutchouc nitrile | acier à roulement | Roulement À Bille | 2RSR | avec cage | FAG | avec joint à lèvre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0325 | ||
20.71 € | 1 | 4 jours | 11 | 3450 | 6300-2RSR | 0.6 | 10 | 35 | 15000 | 8150 | à une rangée | caoutchouc nitrile | acier à roulement | Roulement À Bille | 2RSR | avec cage | FAG | avec joint à lèvre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0573 | ||
31.55 € | 1 | 4 jours | 5 | 670 | 61801-2RSR | 0.3 | 12 | 21 | 18000 | 1520 | à une rangée | caoutchouc nitrile | acier à roulement | Roulement À Bille | 2RSR | avec cage | FAG | avec joint à lèvre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0065 | ||
20.48 € | 1 | 4 jours | 8 | 2360 | 6001-2RSR | 0.3 | 12 | 28 | 18000 | 5100 | à une rangée | caoutchouc nitrile | acier à roulement | Roulement À Bille | 2RSR | avec cage | FAG | avec joint à lèvre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0199 | ||
25.06 € | 1 | 4 jours | 10 | 3100 | 6201-2RSR | 0.6 | 12 | 32 | 16000 | 6950 | à une rangée | caoutchouc nitrile | acier à roulement | Roulement À Bille | 2RSR | avec cage | FAG | avec joint à lèvre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0381 | ||
44.53 € | 1 | 4 jours | 12 | 4150 | 6301-2RSR | 1 | 12 | 37 | 13000 | 9650 | à une rangée | caoutchouc nitrile | acier à roulement | Roulement À Bille | 2RSR | avec cage | FAG | avec joint à lèvre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0638 | ||
26.54 € | 1 | 4 jours | 5 | 800 | 61802-2RSR | 0.3 | 15 | 24 | 16000 | 1650 | à une rangée | caoutchouc nitrile | acier à roulement | Roulement À Bille | 2RSR | avec cage | FAG | avec joint à lèvre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0076 | ||
30.77 € | 1 | 4 jours | 9 | 2850 | 6002-2RSR | 0.3 | 15 | 32 | 16000 | 5600 | à une rangée | caoutchouc nitrile | acier à roulement | Roulement À Bille | 2RSR | avec cage | FAG | avec joint à lèvre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0313 | ||
56.25 € | 1 | 4 jours | 11 | 3750 | 6202-2RSR | 0.6 | 15 | 35 | 14000 | 7800 | à une rangée | caoutchouc nitrile | acier à roulement | Roulement À Bille | 2RSR | avec cage | FAG | avec joint à lèvre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0433 | ||
30.86 € | 1 | 4 jours | 13 | 5400 | 6302-2RSR | 1 | 15 | 42 | 12000 | 11400 | à une rangée | caoutchouc nitrile | acier à roulement | Roulement À Bille | 2RSR | avec cage | FAG | avec joint à lèvre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0889 | ||
37.34 € | 1 | 4 jours | 10 | 3250 | 6003-2RSR | 0.3 | 17 | 35 | 14000 | 6000 | à une rangée | caoutchouc nitrile | acier à roulement | Roulement À Bille | 2RSR | avec cage | FAG | avec joint à lèvre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0423 | ||
74.82 € | 1 | 4 jours | 12 | 4750 | 6203-2RSR | 0.6 | 17 | 40 | 12000 | 9500 | à une rangée | caoutchouc nitrile | acier à roulement | Roulement À Bille | 2RSR | avec cage | FAG | avec joint à lèvre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0682 | ||
7.89 € | 1 | 4 jours | 14 | 6550 | 6303-2RSR | 1 | 17 | 47 | 11000 | 13400 | à une rangée | caoutchouc nitrile | acier à roulement | Roulement À Bille | 2RSR | avec cage | FAG | avec joint à lèvre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1178 | ||
7.98 € | 1 | 4 jours | 12 | 5000 | 6004-2RSR | 0.6 | 20 | 42 | 12000 | 9300 | à une rangée | caoutchouc nitrile | acier à roulement | Roulement À Bille | 2RSR | avec cage | FAG | avec joint à lèvre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0679 | ||
7.89 € | 1 | 4 jours | 14 | 6550 | 6204-2RSR | 1 | 20 | 47 | 10000 | 12700 | à une rangée | caoutchouc nitrile | acier à roulement | Roulement À Bille | 2RSR | avec cage | FAG | avec joint à lèvre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1055 | ||
8.05 € | 1 | 4 jours | 15 | 7800 | 6304-2RSR | 1.1 | 20 | 52 | 9500 | 16000 | à une rangée | caoutchouc nitrile | acier à roulement | Roulement À Bille | 2RSR | avec cage | FAG | avec joint à lèvre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1517 | ||
7.82 € | 1 | 4 jours | 12 | 5850 | 6005-2RSR | 0.6 | 25 | 47 | 10000 | 10000 | à une rangée | caoutchouc nitrile | acier à roulement | Roulement À Bille | 2RSR | avec cage | FAG | avec joint à lèvre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0814 | ||
7.98 € | 1 | 4 jours | 15 | 7800 | 6205-2RSR | 1 | 25 | 52 | 9000 | 14000 | à une rangée | caoutchouc nitrile | acier à roulement | Roulement À Bille | 2RSR | avec cage | FAG | avec joint à lèvre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1299 | ||
8.28 € | 1 | 4 jours | 17 | 11400 | 6305-2RSR | 1.1 | 25 | 62 | 7500 | 22400 | à une rangée | caoutchouc nitrile | acier à roulement | Roulement À Bille | 2RSR | avec cage | FAG | avec joint à lèvre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2374 | ||
28.98 € | 1 | 4 jours | 13 | 8000 | 6006-2RSR | 1 | 30 | 55 | 8500 | 12700 | à une rangée | caoutchouc nitrile | acier à roulement | Roulement À Bille | 2RSR | avec cage | FAG | avec joint à lèvre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1224 | ||
9.05 € | 1 | 4 jours | 16 | 11200 | 6206-2RSR | 1 | 30 | 62 | 7500 | 19300 | à une rangée | caoutchouc nitrile | acier à roulement | Roulement À Bille | 2RSR | avec cage | FAG | avec joint à lèvre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2022 | ||
6.78 € | 1 | 4 jours | 19 | 16300 | 6306-2RSR | 1.1 | 30 | 72 | 6300 | 29000 | à une rangée | caoutchouc nitrile | acier à roulement | Roulement À Bille | 2RSR | avec cage | FAG | avec joint à lèvre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3562 | ||
9.62 € | 1 | 4 jours | 14 | 10200 | 6007-2RSR | 1 | 35 | 62 | 7500 | 16000 | à une rangée | caoutchouc nitrile | acier à roulement | Roulement À Bille | 2RSR | avec cage | FAG | avec joint à lèvre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1579 | ||
29.24 € | 1 | 4 jours | 17 | 15300 | 6207-2RSR | 1.1 | 35 | 72 | 6300 | 22500 | à une rangée | caoutchouc nitrile | acier à roulement | Roulement À Bille | 2RSR | avec cage | FAG | avec joint à lèvre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2932 | ||
8.25 € | 1 | 4 jours | 21 | 19000 | 6307-2RSR | 1.5 | 35 | 80 | 5600 | 33500 | à une rangée | caoutchouc nitrile | acier à roulement | Roulement À Bille | 2RSR | avec cage | FAG | avec joint à lèvre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4751 | ||
7.07 € | 1 | 4 jours | 15 | 11600 | 6008-2RSR | 1 | 40 | 68 | 6700 | 16600 | à une rangée | caoutchouc nitrile | acier à roulement | Roulement À Bille | 2RSR | avec cage | FAG | avec joint à lèvre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.1983 | ||
10.57 € | 1 | 4 jours | 18 | 18000 | 6208-2RSR | 1.1 | 40 | 80 | 5600 | 29000 | à une rangée | caoutchouc nitrile | acier à roulement | Roulement À Bille | 2RSR | avec cage | FAG | avec joint à lèvre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3741 |
Loading...
RoHS | oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
B=Largeur
Charge de base statique(N)
KZZ.=Abréviation
R min.
D=diamètre intérieur
D1=Diamètre extérieur
Vitesse de rotation limite en tr/min
Charge de base dynamique(N)
Finition 1
Matière de composant
Matière du corps de base
Désignation
Forme
Finition 2
Type de produit
Type de forme
R1 min.
α
A
Surface corps
Rigidité axiale(N/μm)
Rigidité au basculement(Nm/mrad)
Couple de rotation du palier(Nm)
Moment d'inertie(kg.cm²)
Planéité(μm)
Jeu radial du palier
Dimension alésage(μm)
Dimension diamètre extérieur(μm)
Dimension largeur(μm)
Couple de serrage écrou de précision(Nm)
D2
D4
D5
B1
R
R1
β
B2
M
D3
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles