Roulement à billes, à une rangée avec cage, ceramic ZrO2 (23800)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23800-03-00802207
23800-03-01002608
23800-03-01202808
23800-03-01503209
23800-03-01703510
23800-03-02004212
23800-03-02504712
23800-03-03005513
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur Charge de base statique
(N)
D=diamètre intérieur D1=Diamètre extérieur Vitesse de rotation limite en tr/min Charge de base dynamique
(N)
Poids (ERP)
(kg)

31.97 €

1 4 jours 710008223700020000.0132

36.82 €

1 4 jours 8140010263100030000.0169

40.59 €

1 4 jours 8170012282900033000.0186

45.40 €

1 4 jours 9210015322400036000.0277

56.98 €

1 4 jours 10230017352100039000.0351

62.25 €

1 4 jours 12370020421800060000.0581

71.54 €

1 4 jours 12580025471500065000.0683

108.34 €

1 4 jours 13760030551250085000.0972

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 à une rangée Matière de composant PTFE Matière du corps de base ceramic
Désignation Roulement À Billes Couleur du corps de base blanc RoHS oui

Assistance technique