Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
23800-04-00802207 |
23800-04-01002608 |
23800-04-01202808 |
23800-04-01503209 |
23800-04-01703510 |
23800-04-02004212 |
23800-04-02504712 |
23800-04-03005513 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | B=Largeur | Charge de base statique (N) | D=diamètre intérieur | D1=Diamètre extérieur | Vitesse de rotation limite en tr/min | Charge de base dynamique (N) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.11 € | 1 | 4 jours | 7 | 1100 | 8 | 22 | 41000 | 2300 | 0.0072 | ||
54.32 € | 1 | 4 jours | 8 | 1600 | 10 | 26 | 34000 | 3300 | 0.0116 | ||
59.16 € | 1 | 4 jours | 8 | 1900 | 12 | 28 | 32000 | 3600 | 0.0118 | ||
63.65 € | 1 | 4 jours | 9 | 2300 | 15 | 32 | 27000 | 4000 | 0.0167 | ||
72.93 € | 1 | 4 jours | 10 | 2600 | 17 | 35 | 23000 | 4300 | 0.0172 | ||
90.13 € | 1 | 4 jours | 12 | 4100 | 20 | 42 | 20000 | 6700 | 0.0338 | ||
103.89 € | 1 | 4 jours | 12 | 4800 | 25 | 47 | 17000 | 7200 | 0.0347 | ||
161.34 € | 1 | 4 jours | 13 | 9400 | 30 | 55 | 14000 | 9400 | 0.0525 |
Loading...
Finition 1 | à une rangée | Matière de composant | PTFE | Matière du corps de base | ceramic |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Roulement À Billes | Couleur du corps de base | noir | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
B=Largeur
Charge de base statique(N)
D=diamètre intérieur
D1=Diamètre extérieur
Vitesse de rotation limite en tr/min
Charge de base dynamique(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles