Roulement à billes axial, á double rangée, acier (23806)

Roulement à billes axial, á double rangée, acier (23806)
· Absorption de charges radiales et axiales élevées

· Capacité à absorber des contraintes axiales élevées grâce à l'ange d'appui de 60°

· Grande rigidité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23806-101003420
23806-101204225
23806-101504525
23806-101704725
23806-102005228
23806-102505728
23806-103006228
23806-104007534
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge de base statique
(N)
KZZ.=Abréviation R min. D=diamètre intérieur D1=Diamètre extérieur Vitesse de rotation limite en tr/min Charge de base dynamique
(N)
D2 T=hauteur Poids (ERP)
(kg)

269.43 €

1 4 jours 27500512030.6173585001730019120.0547

277.52 €

1 4 jours 26500511040.3203595001500021100.0419

283.04 €

1 4 jours 37500512040.6204075002240022140.0827

285.62 €

1 4 jours 35500511050.6254290001800026110.0614

291.15 €

1 4 jours 50000512050.6254767002800027150.1159

326.49 €

1 4 jours 40000511060.6304780001900032110.0687

342.68 €

1 4 jours 46500512060.6305263002500032160.1365

414.80 €

1 4 jours 46500511070.6355275002000037120.0878

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 à simple effet Matière de composant acier Matière du corps de base acier à roulement
Désignation Butée À Billes Finition 2 avec cage Type de produit FAG
RoHS oui

Assistance technique