Butee a billes FAG, à simple effet avec cage (23830)

Butee a billes FAG, à simple effet avec cage (23830)
· Absorption de charges radiales et axiales élevées

· Plage de température de -30 °C à +150 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23830-01002409
23830-01202609
23830-01202811
23830-01502809
23830-01503212
23830-01703009
23830-01703512
23830-02003510
23830-02004014
23830-02504211
23830-02504715
23830-03004711
23830-03005216
23830-03505212
23830-03506218
23830-04006013
23830-04006819
23830-04506514
23830-04507320
23830-05007014
23830-05007822
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Largeur Charge de base statique
(N)
KZZ.=Abréviation R min. D=diamètre intérieur D1=Diamètre extérieur Vitesse de rotation limite en tr/min Charge de base dynamique
(N)
Poids (ERP)
(kg)

27.59 €

1 4 jours 4220623-2Z0.15310450006400.0015

27.70 €

1 4 jours 5490624-2Z0.24133800012900.0037

34.39 €

1 4 jours 5440625-2Z0.35163600013200.0056

27.78 €

1 4 jours 61100626-2Z0.36193200026000.0085

34.58 €

1 4 jours 61100607-2Z0.37193200026000.0081

28.01 €

1 4 jours 71370627-2Z0.37223000032500.0133

35.01 €

1 4 jours 71370608-2Z0.38223000032500.0125

28.12 €

1 4 jours 71630609-2Z0.39243000036500.0141

36.78 €

1 4 jours 81960629-2Z0.39262800045500.0191

30.62 €

1 4 jours 559061800-2Z0.310193600014500.0051

40.94 €

1 4 jours 819606000-2Z0.310262800045500.0181

32.84 €

1 4 jours 926006200-2Z0.610302600060000.0328

46.31 €

1 4 jours 1134506300-2Z0.610352200081500.0571

34.91 €

1 4 jours 567061801-2Z0.312213200015200.0057

57.10 €

1 4 jours 823606001-2Z0.312282600051000.0201

42.26 €

1 4 jours 1031006201-2Z0.612322400069500.0386

64.17 €

1 4 jours 1241506301-2Z112372000096500.0637

48.09 €

1 4 jours 580061802-2Z0.315242800016500.0073

70.82 €

1 4 jours 928506002-2Z0.315322400056000.0316

52.21 €

1 4 jours 1137506202-2Z0.615352000078000.0466

78.45 €

1 4 jours 1354006302-2Z1154218000114000.0887

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 à une rangée Matière de composant caoutchouc nitrile Matière du corps de base acier à roulement
Désignation Roulement À Bille Forme 2Z Finition 2 avec cage
Type de produit FAG Type de forme avec joint à fente RoHS oui

Assistance technique