Roulement à billes axial, á double rangée avec bride, forme B (23806)

Roulement à billes axial, á double rangée avec bride, forme B (23806)
· Absorption de charges radiales et axiales élevées

· Capacité à absorber des contraintes axiales élevées grâce à l'ange d'appui de 60°

· Adaptés pour les vitesses élevées

· Prêts à installer

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23806-01-101506025
23806-01-101706225
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge de base statique
(N)
KZZ.=Abréviation R min. D1=Diamètre extérieur Vitesse de rotation limite en tr/min Charge de base dynamique
(N)
T=hauteur Poids (ERP)
(kg)

288.16 €

1 4 jours 63000511080.660630027000130.1261

294.66 €

1 4 jours 9800051208168480046500190.2591

Loading...

  1. 1

Informations de base

D=diamètre intérieur 40 Finition 1 à simple effet Matière de composant acier
Matière du corps de base acier à roulement Désignation Butée À Billes Finition 2 avec cage
Type de produit FAG D2 42 RoHS oui

Assistance technique