Roulement à billes axial, á double rangée avec bride, forme C (23806)

Roulement à billes axial, á double rangée avec bride, forme C (23806)
· Absorption de charges radiales et axiales élevées

· Capacité à absorber des contraintes axiales élevées grâce à l'ange d'appui de 60°

· Adaptés pour les vitesses élevées

· Prêts à installer

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23806-01-102006828
23806-01-102507528
23806-01-104010034
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Charge de base statique
(N)
KZZ.=Abréviation R min. D=diamètre intérieur D1=Diamètre extérieur Vitesse de rotation limite en tr/min Charge de base dynamique
(N)
D2 T=hauteur Poids (ERP)
(kg)

304.87 €

1 4 jours 69500511090.6456560002800047140.1505

334.88 €

1 4 jours 80000512091457348003900047200.3151

429.30 €

1 4 jours 75000511100.6507056002900052140.1642

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finition 1 à simple effet Matière de composant acier Matière du corps de base acier à roulement
Désignation Butée À Billes Finition 2 avec cage Type de produit FAG
RoHS oui

Assistance technique