Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
23806-01-103008028
Charge de base statique(N) | 106000 | KZZ.=Abréviation | 51210 | R min. | 1 |
---|---|---|---|---|---|
D=diamètre intérieur | 50 | D1=Diamètre extérieur | 78 | Vitesse de rotation limite en tr/min | 4300 |
Charge de base dynamique(N) | 50000 | Finition 1 | à simple effet | Matière de composant | acier |
Matière du corps de base | acier à roulement | Désignation | Butée À Billes | Finition 2 | avec cage |
Type de produit | FAG | D2 | 52 | T=hauteur | 22 |
RoHS | oui | Poids (ERP)(kg) | 0.3700 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulement à billes axial, á double rangée avec bride, forme D (23806), le numéro d'article est le suivant: 23806-01-103008028.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 23806-01-103008028.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles