Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
85300-355 |
85300-400 |
85300-452 |
85300-497 |
85300-930040 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | H=hauteur totale (mm) | H1=Hauteur (mm) | Désignation | Couleur du corps de base | Matière du corps de base | Vitesse de levage (mm/s) | Surface corps | Pression de service F2 (N) | Force de traction F1 (N) | Course S (mm) | PL Edelstahl | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
616.11 € | 1 | 4 jours | 558 | 203 | Colonne de levage | - | Aluminium | 8 | - | 3000 | 3000 | 355 | Non | 11.8500 | ||
645.91 € | 1 | 4 jours | 603 | 203 | Colonne de levage | - | Aluminium | 8 | - | 3000 | 3000 | 400 | Non | 23.8000 | ||
673.84 € | 1 | 4 jours | 658 | 203 | Colonne de levage | - | Aluminium | 8 | - | 3000 | 3000 | 455 | Non | 25.5940 | ||
703.62 € | 1 | 4 jours | 703 | 203 | Colonne de levage | - | Aluminium | 8 | - | 3000 | 3000 | 500 | Non | 14.0500 | ||
26.43 € | 1 | 4 jours | - | - | Plaque de montage | Noir | Zinc | - | Laqué poudre | - | - | - | - | 0.4662 |
Loading...
RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
H=hauteur totale(mm)
H1=Hauteur(mm)
Désignation
Couleur du corps de base
Matière du corps de base
Vitesse de levage(mm/s)
Surface corps
Pression de service F2(N)
Force de traction F1(N)
Course S(mm)
PL Edelstahl
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles