Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
23500-05 |
23500-06 |
23500-08 |
23500-10 |
23500-12 |
23500-14 |
23500-16 |
23500-18 |
23500-20 |
23500-22 |
23500-25 |
23500-30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | H1 | Angle d'inclinaison max. | D=Alésage de fixation | B1 | Charge de traction max. N à court terme | D1 | B | A=Entraxe des alésages | H | Couple de serrage max. pour trou oblong (Nm) | L | Charge de pression statique et axiale max. (N) | H2 | L1 | Charge de traction max. N à long terme | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.18 € | 1 | 4 jours | 7 | 30° | 5 | 6 | 700 | 3.3 | 8 | 26.7 | 14 | 0.6 | 34 | 400 | 4 | 5 | 350 | 0.0017 | ||
7.26 € | 1 | 4 jours | 10 | 29° | 6 | 7 | 1100 | 4.5 | 9 | 34.5 | 18 | 1.3 | 43 | 400 | 5.5 | 6 | 550 | 0.0028 | ||
7.31 € | 1 | 4 jours | 10 | 25° | 8 | 9 | 1300 | 4.5 | 12 | 35.5 | 20 | 1.3 | 47 | 800 | 6 | 7 | 650 | 0.0045 | ||
8.16 € | 1 | 4 jours | 14 | 25° | 10 | 10.5 | 1500 | 5.5 | 14 | 48.5 | 26 | 2.5 | 62 | 1100 | 7.5 | 8 | 750 | 0.0085 | ||
9.72 € | 1 | 4 jours | 14 | 25° | 12 | 12 | 2200 | 5.5 | 16 | 49.5 | 28 | 2.5 | 65 | 1150 | 8.5 | 9 | 1100 | 0.0117 | ||
10.96 € | 1 | 4 jours | 18 | 23° | 14 | 13.5 | 2400 | 6.6 | 19 | 64.4 | 34 | 4.5 | 82 | 1200 | 9.5 | 11 | 1200 | 0.0184 | ||
12.31 € | 1 | 4 jours | 18 | 23° | 16 | 15 | 3000 | 6.6 | 21 | 65.4 | 36 | 4.5 | 86 | 1800 | 10.5 | 12 | 1500 | 0.0241 | ||
13.77 € | 1 | 4 jours | 22 | 23° | 18 | 16.5 | 3500 | 9 | 23 | 72 | 42 | 10.5 | 93 | 1900 | 11.5 | 13 | 1750 | 0.0321 | ||
15.84 € | 1 | 4 jours | 22 | 23° | 20 | 18 | 4700 | 9 | 25 | 73 | 44 | 10.5 | 98 | 2500 | 13 | 14 | 2350 | 0.0408 | ||
18.62 € | 1 | 4 jours | 24 | 22° | 22 | 20 | 6100 | 9 | 28 | 81 | 48 | 10.5 | 108 | 2700 | 14 | 16 | 3050 | 0.0547 | ||
22.56 € | 1 | 4 jours | 27 | 22° | 25 | 22 | 6600 | 9 | 31 | 94 | 54 | 10.5 | 124 | 3200 | 16 | 17 | 3300 | 0.0759 | ||
30.50 € | 1 | 4 jours | 32 | 22° | 30 | 25 | 8100 | 11 | 37 | 105 | 64 | 21.5 | 139 | 3750 | 17 | 20 | 4050 | 0.1154 |
Loading...
Matière de composant | Iglidur® | Matière du corps de base | igumid | Désignation | Palier À Semelle |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
H1
Angle d'inclinaison max.
D=Alésage de fixation
B1
Charge de traction max. N à court terme
D1
B
A=Entraxe des alésages
H
Couple de serrage max. pour trou oblong(Nm)
L
Charge de pression statique et axiale max.(N)
H2
L1
Charge de traction max. N à long terme
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles