Unité de palier Type EF, compacte, forme B, acier (24078)

Unité de palier Type EF, compacte, forme B, acier (24078)
· Avec roulement à billes rainuré

· La hauteur de l'axe du logement de la vis est adaptée à l'unité de palier fixe 24078-01

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24078-02-010
24078-02-012
24078-02-015
24078-02-020
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H1 B1 B H L H2 E1 D2 D1=Diamètre intérieur Charge de base statique
(N)
Charge de base dynamique
(N)
Taille Poids (ERP)
(kg)

49.27 €

1 4 jours 253670432024529814003250100.3002

52.10 €

1 4 jours 2536704320245291019604550120.2824

61.73 €

1 4 jours 3041804920256091528405600150.3536

72.44 €

1 4 jours 30569558262575112050009300200.5718

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base acier Désignation unité de palier Finition 2 compacte
Finition 1 type EF Couleur du corps de base noir Forme B
Surface corps bruni RoHS oui

Assistance technique