Unité de palier Type BF, compacte, acier (24078)

Unité de palier Type BF, compacte, acier (24078)
· Avec roulement à billes rainuré

· Dimensions adaptées à l'unité de palier mobile 24076

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
24078-006
24078-010
24078-012
24078-015
24078-017
24078-020
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H1 B1 B H L H2 E1 D2 E D1=Diamètre intérieur E2 Charge de base statique
(N)
Charge de base dynamique
(N)
Taille Forme C Poids (ERP)
(kg)

42.66 €

1 4 jours 17255232142638--67--6AM60.1217

46.11 €

1 4 jours 223460392032.5465.5158101400325010BM60.2500

52.29 €

1 4 jours 253460432035465.51810101960455012BM60.2742

57.90 €

1 4 jours 284070482038545.51815102840560015BM60.3500

66.46 €

1 4 jours 395086642355686.6281711.54750950017BM80.6800

75.35 €

1 4 jours 345288602650706.62220135000930020BM80.7081

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matière du corps de base acier Désignation Unité De Palier Finition 2 compacte
Finition 1 type bf Couleur du corps de base noir Surface corps bruni
RoHS oui

Assistance technique